Frequency converter, Torba na akcesoria
116F9007
116F9007
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| CE mark | No |
| China RoHS compliance | Yes without exemptions |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes without exemptions |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Grupa produktów | Compressors Accessories |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| In scope of WEEE | No |
| Material Description | EMC Filter CDS103 RFI00354E000-Indust |
| Nazwa produktu | Frequency converter |
| Product line | Commercial Compressors |
| REACH Candidate List substances | No |
| Typ produktu | Torba na akcesoria |
| U.S. EPA label | Out of scope |
| UL mark | No |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 3.586 Kilogram |
| Masa netto | 3.396 Kilogram |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Objętość | 15.54 Liter |
| EAN/UPC | 5715255153535 |