Danfoss logo
 CDS203 - ColdPlate 3 Phase

Frequency converter, CDS203

116F4002

CDS203-18kW Coldplate version 380-480V 3 ph industrial pack

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Długość [mm]193.6 mm
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
FamilyFrequency converter
Grupa produktówCompressors Accessories
In scope of WEEEYes
Klasa IPIP20 front / IP55 back
Liczba sztuk w opakowaniu8
Material DescriptionCDS203-34P18K-3FC21
Model numberCDS203-34P18K-3FC21
Nazwa produktuFrequency converter
Cecha
Wartość
Opakowanie, rodzajOpakowanie zbiorcze dla przemysłu
OpisCDS203-18kW Coldplate version 380-480V 3 ph industrial pack
Panel sterującyNie
Pobór mocy [kW]18.0 kW
Product lineCommercial Compressors
Rama3
Szerokość [mm]125.80 mm
Technologia markiCompressors Accessories
Typ produktuCDS203
Wysokość całkowita [mm]277.8 mm
Zakres zasilania [V] AC [Max]480.000 V
Zakres zasilania [V] AC [Min]380.000 V

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto41 Kilogram
Masa netto40.2 Kilogram
Cecha
Wartość
EAN/UPC5715255111108