Danfoss logo
 CDS203 - Heatsink 3 Phase

Frequency converter, CDS203

116F3003

CDS203-22kW Heatsink version 380-480V 3 ph industrial pack

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Długość [mm]240.0 mm
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
FamilyFrequency converter
Grupa produktówCompressors Accessories
In scope of WEEEYes
Klasa IPIP20 front / IP55 back
Liczba sztuk w opakowaniu8
Material DescriptionCDS203-44P22K-3FH11
Model numberCDS203-44P22K-3FH11
Nazwa produktuFrequency converter
Cecha
Wartość
Opakowanie, rodzajOpakowanie zbiorcze dla przemysłu
OpisCDS203-22kW Heatsink version 380-480V 3 ph industrial pack
Panel sterującyNie
Pobór mocy [kW]22.0 kW
Product lineCommercial Compressors
Rama4
Szerokość [mm]231.00 mm
Technologia markiCompressors Accessories
Typ produktuCDS203
Wysokość całkowita [mm]364.0 mm
Zakres zasilania [V] AC [Max]480.000 V
Zakres zasilania [V] AC [Min]380.000 V

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto10 Kilogram
Masa netto9.5 Kilogram
Cecha
Wartość
Objętość53.76 Liter
EAN/UPC5715162736401