Frequency converter, CDS203
116B4004
CDS203-30kW Coldplate version 380-480V 3 ph
116B4004
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Długość [mm] | 240.0 mm |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Family | Frequency converter |
| Grupa produktów | Compressors Accessories |
| In scope of WEEE | Yes |
| Klasa IP | IP20 front / IP55 back |
| Liczba sztuk w opakowaniu | 1 |
| Material Description | CDS203-44P30K-3FC22 |
| Model number | CDS203-44P30K-3FC21 |
| Nazwa produktu | Frequency converter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Opakowanie, rodzaj | Opakowanie pojedyncze |
| Opis | CDS203-30kW Coldplate version 380-480V 3 ph |
| Panel sterujący | Nie |
| Pobór mocy [kW] | 30.0 kW |
| Product line | Commercial Compressors |
| Rama | 4 |
| Szerokość [mm] | 231.00 mm |
| Technologia marki | Compressors Accessories |
| Typ produktu | CDS203 |
| Wysokość całkowita [mm] | 364.0 mm |
| Zakres zasilania [V] AC [Max] | 480.000 V |
| Zakres zasilania [V] AC [Min] | 380.000 V |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 6.5 Kilogram |
| Masa netto | 6.4 Kilogram |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255111177 |