Danfoss logo
 CDS203 - ColdPlate 3 Phase

Frequency converter, CDS203

116B4003

CDS203-22kW Coldplate version 380-480V 3 ph

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Długość [mm]240.0 mm
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
FamilyFrequency converter
Grupa produktówCompressors Accessories
In scope of WEEEYes
Klasa IPIP20 front / IP55 back
Liczba sztuk w opakowaniu1
Material DescriptionCDS203-44P22K-3FC11
Model numberCDS203-44P 22K-3FC11
Cecha
Wartość
Nazwa produktuFrequency converter
Opakowanie, rodzajOpakowanie pojedyncze
OpisCDS203-22kW Coldplate version 380-480V 3 ph
Panel sterującyNie
Pobór mocy [kW]22.0 kW
Product lineCommercial Compressors
Rama4
REACH Candidate List substancesNo
SCIP dossier no.-
Szerokość [mm]140.30 mm
Technologia markiCompressors Accessories
Typ produktuCDS203
Wysokość całkowita [mm]364.0 mm
Zakres zasilania [V] AC [Max]480.000 V
Zakres zasilania [V] AC [Min]380.000 V

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto6 Kilogram
Masa netto5.9 Kilogram
Cecha
Wartość
Objętość14.499 Liter
EAN/UPC5715255111085