Sprężarka tłokowe, NX21TGa
123F3539
Czynnik: R290, Zastosowanie wbranży: Chłodzenie MT, Zasilanie sprężarki [V]: 220/1/50 220/1/60
123F3539
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Certyfikaty, aprobaty | CEUL |
| Contains batteries | No |
| Częstotliwość [Hz] | 50/60 |
| Czynnik | R290 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Family | X |
| Grupa produktów | Hermetic compressors |
| In scope of WEEE | No |
| Material Description | NX21TGa; 200-220/220-230V 50/60Hz; I Pac |
| Model number | NX21TGa |
| Nazwa produktu | Reciprocating compressor X |
| Network power supply [V/Ph/Hz] | 200-240/1/50-60 |
| Niska wartość napięcia znamionowego przy 50Hz [V] | 200 V |
| Niska wartość napięcia znamionowego przy 60Hz [V] | 220 V |
| Niska wartość zakresu napięć przy 50Hz [V] | 170 V |
| Niska wartość zakresu napięć przy 60Hz [V] | 187 V |
| Opakowanie, rodzaj | Opakowanie zbiorcze dla przemysłu |
| Opis | NX21TGa |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Pojemność skokowa [cm3] | 20.72 cm³ |
| Prędkość obrotowa przy 50Hz [rpm] | 3000 rpm |
| Prędkość obrotowa przy 60Hz [rpm] | 3600 rpm |
| Product line | Commercial Compressors |
| Regulacja wydajności | Stała prędkość |
| Technologia | Tłokowa |
| Technologia marki | Sprężarka tłokowe |
| Typ produktu | NX21 |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| Wysoka wartość napięcia znamionowego przy 50Hz [V] | 220 V |
| Wysoka wartość napięcia znamionowego przy 60Hz [V] | 230 V |
| Wysoka wartość zakresu napięć przy 50Hz [V] | 242 V |
| Wysoka wartość zakresu napięć przy 60Hz [V] | 253 V |
| Zakres prędkości | Fixed-speed |
| Zasilanie sprężarki [V] | 220/1/50 220/1/60 |
| Zastosowania: | HBPMBP |
| Zastosowanie wbranży | Chłodzenie MT |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 17.6 Kilogram |
| Masa netto | 17.3 Kilogram |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Objętość | 17.383 Liter |
| EAN/UPC | 5715162727331 |