Sprężarka tłokowe, MX18TBa
123F2707
Czynnik: R404A; R452A; R448A; R449A, Zastosowanie wbranży: Chłodzenie MT, Zasilanie sprężarki [V]: 220/1/50
123F2707
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Adapter kątowy przyłącza serwisowego [°] | 30.00 ° |
| Adapter kątowy przyłącza ssawnego [°] | 30 ° |
| Adapter kątowy przyłącza tłocznego [°] | 0 ° |
| Certyfikaty, aprobaty | VDE |
| Contains batteries | No |
| CoolselectorFilter | Active models |
| Częstotliwość [Hz] | 50 |
| Czynnik | R404AR448AR449AR452A |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Ekonomizer | Brak |
| Family | X |
| Grupa produktów | Hermetic compressors |
| Ilość oleju [cm3] | 500 cm³ |
| In scope of WEEE | No |
| Kod konfiguracji | Pojedyncza |
| Kolor | Czarny |
| Komentarz dotyczący przyłącza serwisowego | Korek gumowy |
| Komentarze dotyczące przyłącza tłocznego | Korek gumowy |
| Krótkotrwała temperatura uzwojenia [°C] [Max] | 135 °C |
| Liczba faz (sprężarka) | 1 |
| Liczba sztuk w opakowaniu | 68 |
| LRA HST 50Hz [A] | 34.50 A |
| Maks. stała temperatura uzwojenia [°C] [Max] | 115 °C |
| Material Description | MX18TBa/ 220-240V 50Hz ~1/ I-PACK |
| Materiał przyłącza serwisowego | Miedziowane |
| Materiał przyłącza ssawnego | Płytka stalowa pokryta Cu |
| Materiał przyłącza tłocznego | Miedziowane |
| MCC | 9.00 A |
| Model number | MX18TBa |
| Napełnienie czynnikiem [kg] [Max] | 1.40 kg |
| Napięcie przy 50Hz [V] | 220 V |
| Napięcie przy 50Hz [V] [Maks.] | 240 V |
| Nazwa produktu | Reciprocating compressor X |
| Network power supply [V/Ph/Hz] | 220-240/1/50 |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Niska wartość napięcia znamionowego przy 50Hz [V] | 220 V |
| Niska wartość zakresu napięć przy 50Hz [V] | 187 V |
| Opakowanie, rodzaj | Opakowanie zbiorcze dla przemysłu |
| Opis | MX18TBa |
| Pojemność skokowa [cm3] | 18.40 cm³ |
| Prąd załączania HST 50Hz [A] | 34.50 A |
| Prędkość obrotowa przy 50Hz [rpm] | 3000 rpm |
| Product line | Commercial Compressors |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Reaktancja pojemnościowa kondensatora rozruchowego | 16.0 µF |
| Reaktancja pojemnościowa kondensatora rozruchowego | 88-108 µF |
| Regulacja wydajności | Stała prędkość |
| Rezystancja uzwojenia głównego sprężarek 1-fazowych [Ohm] | 2.34 Ohm |
| Rezystancja uzwojenia pomocniczego (uzwojenie rozruchowe) sprężarek 1-fazowych [Ohm] | 7.22 Ohm |
| Średnica przyłącza serwisowego [mm] | 9.7 mm |
| Średnica przyłącza ssawnego [mm] | 9.70 mm |
| Średnica przyłącza tłocznego [mm] | 6.50 mm |
| Technologia | Tłokowa |
| Technologia marki | Sprężarka tłokowe |
| Typ oleju | POE |
| Typ produktu | MX18 |
| Typ silnika | CSR |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| Wysoka wartość napięcia znamionowego przy 50Hz [V] | 240 V |
| Wysoka wartość zakresu napięć przy 50Hz [V] | 255 V |
| Wysokość całkowita [mm] | 230.0 mm |
| Wysokość od płyty podstawy [mm] | 221 mm |
| Wysokość przyłącza ssawnego [mm] | 103 mm |
| Wysokość przyłącza tłocznego [mm] | 98 mm |
| Zakres prędkości | Fixed-speed |
| Zasilanie sprężarki [V] | 220/1/50 |
| Zastosowania: | HBP |
| Zastosowanie wbranży | Chłodzenie MT |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 16.3 Kilogram |
| Masa netto | 16 Kilogram |
| Objętość | 17.383 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424666392 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |