Reciprocating Compressors_Model_X_123

Sprężarka tłokowe, MX23FGa

123F2183

Czynnik: R404A, Zastosowanie wbranży: Chłodzenie LT, Zasilanie sprężarki [V]: 230/1/50 230/1/60

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Certyfikaty, aprobatyCEUL
Contains batteriesNo
Częstotliwość [Hz]50/60
CzynnikR404A
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FamilyX
Grupa produktówHermetic compressors
In scope of WEEENo
Liczba sztuk w opakowaniu68
Material Description"MX23FGa; 200-220/220-230V 50/60Hz; I-Pa
Model numberMX23FGa
Nazwa produktuReciprocating compressor X
Network power supply [V/Ph/Hz]200-240/1/50-60
Niska wartość napięcia znamionowego przy 50Hz [V]200 V
Niska wartość napięcia znamionowego przy 60Hz [V]220 V
Niska wartość zakresu napięć przy 50Hz [V]170 V
Niska wartość zakresu napięć przy 60Hz [V]187 V
Opakowanie, rodzajOpakowanie zbiorcze dla przemysłu
Cecha
Wartość
OpisMX23FGa
Pojemność skokowa [cm3]23.20 cm³
Prędkość obrotowa przy 50Hz [rpm]3000 rpm
Prędkość obrotowa przy 60Hz [rpm]3600 rpm
Product lineCommercial Compressors
Regulacja wydajnościStała prędkość
TechnologiaTłokowa
Technologia markiSprężarka tłokowe
Typ produktuMX23
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Wysoka wartość napięcia znamionowego przy 50Hz [V]220 V
Wysoka wartość napięcia znamionowego przy 60Hz [V]230 V
Wysoka wartość zakresu napięć przy 50Hz [V]242 V
Wysoka wartość zakresu napięć przy 60Hz [V]253 V
Zakres prędkościFixed-speed
Zasilanie sprężarki [V]230/1/50 230/1/60
Zastosowania:LBP
Zastosowanie wbranżyChłodzenie LT

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto18.1 Kilogram
Masa netto17.8 Kilogram
Cecha
Wartość
Objętość17.383 Liter
EAN/UPC5702424666941