Danfoss logo
Reciprocating Compressors_Model_X_123

Sprężarka tłokowe, GX23TG

123F1548

Czynnik: R134a, Zastosowanie wbranży: Chłodzenie MT, Zasilanie sprężarki [V]: 230/1/50 230/1/60

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Adapter kątowy przyłącza serwisowego [°]30.00 °
Adapter kątowy przyłącza ssawnego [°]30 °
Adapter kątowy przyłącza tłocznego [°]0 °
Certyfikaty, aprobatyCCCULVDE
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
Częstotliwość [Hz]50/60
CzynnikR134a
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EkonomizerBrak
FamilyX
Grupa produktówHermetic compressors
Ilość oleju [cm3]500 cm³
In scope of WEEENo
Kod konfiguracjiPojedyncza
KolorCzarny
Komentarz dotyczący przyłącza serwisowegoKorek gumowy
Komentarze dotyczące przyłącza tłocznegoKorek gumowy
Krótkotrwała temperatura uzwojenia [°C] [Max]135 °C
Liczba faz (sprężarka)1
Liczba sztuk w opakowaniu68
LRA HST 50Hz [A]32.00 A
LRA HST 60Hz [A]34.00 A
Maks. stała temperatura uzwojenia [°C] [Max]115 °C
Material DescriptionGX23TG/ 200-220/220-230V 50/60Hz ~1/ I-P
Materiał przyłącza serwisowegoMiedź
Materiał przyłącza ssawnegoMiedź
Materiał przyłącza tłocznegoMiedź
MCC9.00 A
Model numberGX23TG
Napełnienie czynnikiem [kg] [Max]1.40 kg
Napięcie przy 50Hz [V]200 V
Napięcie przy 50Hz [V] [Maks.]220 V
Napięcie przy 60Hz [V]220 V
Napięcie przy 60Hz [V] [Maks.]230 V
Nazwa produktuReciprocating compressor X
Network power supply [V/Ph/Hz]200-240/1/50-60
Niska wartość napięcia znamionowego przy 50Hz [V]200 V
Cecha
Wartość
Niska wartość napięcia znamionowego przy 60Hz [V]220 V
Niska wartość zakresu napięć przy 50Hz [V]170 V
Niska wartość zakresu napięć przy 60Hz [V]187 V
Oil level switchNone
Opakowanie, rodzajOpakowanie zbiorcze dla przemysłu
OpisGX23TG
Pojemność skokowa [cm3]23.20 cm³
Prąd załączania HST 50Hz [A]32.00 A
Prąd załączania HST 60Hz [A]34.00 A
Prędkość obrotowa przy 50Hz [rpm]3000 rpm
Prędkość obrotowa przy 60Hz [rpm]3600 rpm
Product lineCommercial Compressors
Reaktancja pojemnościowa kondensatora rozruchowego72-88 µF
Regulacja wydajnościStała prędkość
Rezystancja uzwojenia głównego sprężarek 1-fazowych [Ohm]1.79 Ohm
Rezystancja uzwojenia pomocniczego (uzwojenie rozruchowe) sprężarek 1-fazowych [Ohm]15.27 Ohm
Średnica przyłącza serwisowego [mm]9.7 mm
Średnica przyłącza ssawnego [mm]9.70 mm
Średnica przyłącza tłocznego [mm]6.50 mm
TechnologiaTłokowa
Technologia markiSprężarka tłokowe
Typ olejuPOE
Typ produktuGX23
Typ silnikaCSIR
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL markYes
Wysoka wartość napięcia znamionowego przy 50Hz [V]220 V
Wysoka wartość napięcia znamionowego przy 60Hz [V]230 V
Wysoka wartość zakresu napięć przy 50Hz [V]242 V
Wysoka wartość zakresu napięć przy 60Hz [V]253 V
Wysokość całkowita [mm]230.0 mm
Wysokość od płyty podstawy [mm]221 mm
Wysokość przyłącza ssawnego [mm]103 mm
Wysokość przyłącza tłocznego [mm]98 mm
Zakres prędkościFixed-speed
Zasilanie sprężarki [V]230/1/50 230/1/60
Zastosowania:HBPMBP
Zastosowanie wbranżyChłodzenie MT

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto17.3 Kilogram
Masa netto17 Kilogram
Cecha
Wartość
Objętość17.383 Liter
EAN/UPC5702424667993