Danfoss logo
 Light commercial compressors - Ud design

Sprężarka tłokowe, NUS80NR

123G5026

Czynnik: R290, Zastosowanie wbranży: Chłodzenie LT; Chłodzenie MT, Zasilanie sprężarki [V]: 115/1/60

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Certyfikaty, aprobatyCEUL
Contains batteriesNo
CzynnikR290
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FamilyU
Grupa produktówHermetic compressors
Liczba sztuk w opakowaniu72
Material DescriptionNUS80NR; SPAIN; RSCR; 115-127V 60 I Pack
Model numberNUS80NR
Nazwa produktuReciprocating compressor U
Network power supply [V/Ph/Hz]115-127/1/60
Cecha
Wartość
Opakowanie, rodzajOpakowanie zbiorcze dla przemysłu
OpisNUS80NR
Pojemność skokowa [cm3]8.1 cm³
Product lineCommercial Compressors
Regulacja wydajnościStała prędkość
Technologia markiSprężarka tłokowe
Typ produktuNUS80
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Zasilanie sprężarki [V]115/1/60
Zastosowania:LBPMBP
Zastosowanie wbranżyChłodzenie LTChłodzenie MT

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto9.14 Kilogram
Masa netto8.9 Kilogram
Cecha
Wartość
Objętość12.096 Liter