Sprężarka tłokowe, NUY60NRa
123G5008
Czynnik: R290, Zastosowanie wbranży: Chłodzenie MT, Zasilanie sprężarki [V]: 230/1/50 230/1/60
123G5008
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Czynnik | R290 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Family | U |
| Grupa produktów | Hermetic compressors |
| Liczba sztuk w opakowaniu | 72 |
| Material Description | NUY60RAb; SPAIN; 220-240V 60Hz; I PACK |
| Model number | NUY60NRa |
| Nazwa produktu | Reciprocating compressor U |
| Opakowanie, rodzaj | Opakowanie zbiorcze dla przemysłu |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Opis | NUY60RAb |
| Product line | Commercial Compressors |
| Technologia marki | Sprężarka tłokowe |
| Typ produktu | NUY60 |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| Zasilanie sprężarki [V] | 230/1/50 230/1/60 |
| Zastosowania: | HBPMBP |
| Zastosowanie wbranży | Chłodzenie MT |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 9.71 Kilogram |
| Masa netto | 9.47 Kilogram |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Objętość | 12.1 Liter |