Sprężarka tłokowe, NUY45RRa
123G5003
Czynnik: R290, Zastosowanie wbranży: Chłodzenie MT
123G5003
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Certyfikaty, aprobaty | CEUL |
| Contains batteries | No |
| Czynnik | R290 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Family | U |
| Grupa produktów | Hermetic compressors |
| Material Description | NUY45RRa; SPAIN;220-240V 50Hz; I PACK |
| Model number | NUY45RRa |
| Nazwa produktu | Reciprocating compressor U |
| Network power supply [V/Ph/Hz] | 200-240/1/50-60 |
| Opakowanie, rodzaj | Opakowanie zbiorcze dla przemysłu |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Opis | NUY45RRa |
| Pojemność skokowa [cm3] | 4.50 cm³ |
| Product line | Commercial Compressors |
| Regulacja wydajności | Stała prędkość |
| Technologia marki | Sprężarka tłokowe |
| Typ produktu | NUY45 |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| Zasilanie sprężarki [V] | 220-240V/1/50-60 |
| Zastosowania: | MBPHBP |
| Zastosowanie wbranży | Chłodzenie MT |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 9.71 Kilogram |
| Masa netto | 9.47 Kilogram |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Objętość | 11.405 Liter |