Reciprocating compressor, NUY80RAb
123G5002
Refrigerants: R290, Segment usage: Refrigeration HT; Refrigeration MT, Compressor power supply [V]: 220-240/1/50
123G5002
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Contains batteries | No |
| Czynnik | R290 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Family | U |
| Grupa produktów | Hermetic compressors |
| In scope of WEEE | No |
| Liczba sztuk w opakowaniu | 72 |
| Material Description | NUY80RAb; SPAIN; 220-240V 50Hz; I Pack |
| Model number | NUY80RAb |
| Nazwa produktu | Reciprocating compressor U |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Opakowanie, rodzaj | Industrial pack |
| Opis | NUY80RAb |
| Pojemność skokowa [cm3] | 8.10 cm³ |
| Product line | Commercial Compressors |
| Technologia marki | Reciprocating compressor |
| Typ produktu | NUY80 |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| Zasilanie sprężarki [V] | 220-240/1/50 |
| Zastosowania: | MBPHBP |
| Zastosowanie wbranży | Refrigeration MTRefrigeration HT |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 9.14 Kilogram |
| Masa netto | 8.9 Kilogram |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Objętość | 12.1 Liter |