Reciprocating compressor, NUY70RAa
123G5001
Refrigerants: R290, Segment usage: Refrigeration HT; Refrigeration MT, Compressor power supply [V]: 220-240/1/50
123G5001
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Certyfikaty, aprobaty | CE |
| Contains batteries | No |
| Czynnik | R290 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Family | U |
| Grupa produktów | Hermetic compressors |
| In scope of WEEE | No |
| Liczba sztuk w opakowaniu | 1 |
| Material Description | NUY70RAa; SPAIN; 220-240V 50Hz; Single P |
| Model number | NUY70RAa |
| Nazwa produktu | Reciprocating compressor U |
| Network power supply [V/Ph/Hz] | 220-240/1/50 |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Opakowanie, rodzaj | Single pack |
| Opis | NUY70RAa |
| Pojemność skokowa [cm3] | 6.70 cm³ |
| Product line | Commercial Compressors |
| Regulacja wydajności | Fixed speed |
| Technologia marki | Reciprocating compressor |
| Typ produktu | NUY70 |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| Zasilanie sprężarki [V] | 220-240/1/50 |
| Zastosowania: | MBPHBP |
| Zastosowanie wbranży | Refrigeration MTRefrigeration HT |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 9.14 Kilogram |
| Masa netto | 8.9 Kilogram |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Objętość | 11.405 Liter |