Light commercial compressors - Lb design

Sprężarka tłokowe, L22C5L

123F8415

Czynnik: R600, Zastosowanie wbranży: Chłodzenie LT, Zasilanie sprężarki [V]: 115/1/60

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Certyfikaty, aprobatyCE
Contains batteriesNo
CzynnikR600
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FamilysL
Grupa produktówHermetic compressors
In scope of WEEENo
Material DescriptionL22C5L; 110-120V/60Hz; I-PACK
Model numberL22C5L
Nazwa produktuReciprocating compressor sL
Network power supply [V/Ph/Hz]115-127/1/60
Opakowanie, rodzajOpakowanie zbiorcze dla przemysłu
Cecha
Wartość
OpisL22C5L
Pojemność skokowa [cm3]2.20 cm³
Product lineCommercial Compressors
Regulacja wydajnościStała prędkość
TechnologiaTłokowa
Technologia markiSprężarka tłokowe
Typ produktuL22
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Zasilanie sprężarki [V]115/1/60
Zastosowania:LBP
Zastosowanie wbranżyChłodzenie LT

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto3.8 Kilogram
Masa netto3.6 Kilogram
Cecha
Wartość
Objętość6.233 Liter
EAN/UPC5702424664435