Light commercial compressors - Lc design

Sprężarka tłokowe, L30HL

123F8102

Czynnik: R134a, Zastosowanie wbranży: Chłodzenie LT, Zasilanie sprężarki [V]: 220/1/50 220/1/60

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Certyfikaty, aprobatyCEVDE
Contains batteriesNo
Częstotliwość [Hz]50
CzynnikR134a
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FamilysL
Grupa produktówHermetic compressors
In scope of WEEENo
Liczba sztuk w opakowaniu150
Material DescriptionL30HL; 220-240V 50/60Hz ~1; I-PACK
Model numberL30HL
Nazwa produktuReciprocating compressor sL
Network power supply [V/Ph/Hz]200-240/1/50-60
Niska wartość napięcia znamionowego przy 50Hz [V]220 V
Niska wartość zakresu napięć przy 50Hz [V]187 V
Cecha
Wartość
Opakowanie, rodzajOpakowanie zbiorcze dla przemysłu
OpisL30HL
Pojemność skokowa [cm3]3.10 cm³
Prędkość obrotowa przy 50Hz [rpm]3000 rpm
Product lineCommercial Compressors
Regulacja wydajnościStała prędkość
TechnologiaTłokowa
Technologia markiSprężarka tłokowe
Typ produktuL30
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Wysoka wartość napięcia znamionowego przy 50Hz [V]240 V
Wysoka wartość zakresu napięć przy 50Hz [V]264 V
Zasilanie sprężarki [V]220/1/50 220/1/60
Zastosowania:LBP
Zastosowanie wbranżyChłodzenie LT

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto4.4 Kilogram
Masa netto4.2 Kilogram
Cecha
Wartość
Objętość6.675 Liter
EAN/UPC5702424664879