Light commercial compressors - Sd design

Sprężarka tłokowe, NST26NG

123F3333

Czynnik: R290, Zastosowanie wbranży: Chłodzenie LT; Chłodzenie MT, Zasilanie sprężarki [V]: 230/1/50 230/1/60

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Adapter kątowy przyłącza serwisowego [°]90.00 °
Adapter kątowy przyłącza ssawnego [°]90 °
Adapter kątowy przyłącza tłocznego [°]63 °
Certyfikaty, aprobatyCE
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
Częstotliwość [Hz]50/60
CzynnikR290
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FamilyS
Faza1
Grupa produktówHermetic compressors
In scope of WEEENo
Komentarz dotyczący przyłącza serwisowegoKorek gumowy
Komentarze dotyczące przyłącza tłocznegoKorek gumowy
Liczba sztuk w opakowaniu42
Material DescriptionNST26NG; 220-240V 50/60Hz I pack
Materiał przyłącza serwisowegoMiedziowane
Materiał przyłącza ssawnegoPłytka stalowa pokryta Cu
Materiał przyłącza tłocznegoMiedziowane
Model numberNST26NG
Napełnienie olejem [L]0.70 L
Nazwa produktuReciprocating compressor S
Network power supply [V/Ph/Hz]200-240/1/50-60
Niska wartość napięcia znamionowego przy 50Hz [V]220 V
Niska wartość napięcia znamionowego przy 60Hz [V]220 V
Niska wartość zakresu napięć przy 50Hz [V]187 V
Niska wartość zakresu napięć przy 60Hz [V]187 V
Opakowanie, rodzajOpakowanie zbiorcze dla przemysłu
Cecha
Wartość
OpisNST26NG
Pojemność skokowa [cm3]25.93 cm³
Prędkość obrotowa przy 50Hz [rpm]3000 rpm
Prędkość obrotowa przy 60Hz [rpm]3600 rpm
Product lineCommercial Compressors
Reaktancja pojemnościowa kondensatora rozruchowego16.0 µF
Reaktancja pojemnościowa kondensatora rozruchowego88-108 µF
Regulacja wydajnościStała prędkość
Rezystancja uzwojenia głównego sprężarek 1-fazowych [Ohm]2.63 Ohm
Rezystancja uzwojenia pomocniczego (uzwojenie rozruchowe) sprężarek 1-fazowych [Ohm]5.98 Ohm
Średnica przyłącza serwisowego [mm]9.7 mm
Średnica przyłącza ssawnego [mm]12.70 mm
Średnica przyłącza tłocznego [mm]8.00 mm
TechnologiaTłokowa
Technologia markiSprężarka tłokowe
Typ olejuPOE
Typ produktuNST26
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Wysoka wartość napięcia znamionowego przy 50Hz [V]240 V
Wysoka wartość napięcia znamionowego przy 60Hz [V]240 V
Wysoka wartość zakresu napięć przy 50Hz [V]255 V
Wysoka wartość zakresu napięć przy 60Hz [V]255 V
Wysokość całkowita [mm]282.0 mm
Wysokość od płyty podstawy [mm]276 mm
Wysokość przyłącza ssawnego [mm]264 mm
Wysokość przyłącza tłocznego [mm]82 mm
Zasilanie sprężarki [V]230/1/50 230/1/60
Zastosowania:LBPMBP
Zastosowanie wbranżyChłodzenie LTChłodzenie MT

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto22.02 Kilogram
Masa netto21.6 Kilogram
Cecha
Wartość
Objętość22.009 Liter