Sprężarka tłokowe, NST30NG
123F3325
Czynnik: R290, Zastosowanie wbranży: Chłodzenie LT; Chłodzenie HT; Chłodzenie MT, Zasilanie sprężarki [V]: 230/1/50 230/1/60
123F3325
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Adapter kątowy przyłącza serwisowego [°] | 90.00 ° |
| Adapter kątowy przyłącza ssawnego [°] | 90 ° |
| Adapter kątowy przyłącza tłocznego [°] | 63 ° |
| Certyfikaty, aprobaty | CEUL |
| Contains batteries | No |
| CoolselectorFilter | Active models |
| Częstotliwość [Hz] | 50/60 |
| Czynnik | R290 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Ekonomizer | Brak |
| Family | S |
| Faza | 1 |
| Grupa produktów | Hermetic compressors |
| Ilość oleju [cm3] | 700 cm³ |
| In scope of WEEE | No |
| Kod konfiguracji | Pojedyncza |
| Kolor | Czarny |
| Komentarz dotyczący przyłącza serwisowego | Korek gumowy |
| Komentarze dotyczące przyłącza tłocznego | Korek gumowy |
| Krótkotrwała temperatura uzwojenia [°C] [Max] | 135 °C |
| Liczba sztuk w opakowaniu | 42 |
| LRA HST 50Hz [A] | 37.60 A |
| Maks. stała temperatura uzwojenia [°C] [Max] | 115 °C |
| Material Description | NST30NG; 200-220/230V 50/60Hz; I Pack |
| Materiał przyłącza serwisowego | Miedziowane |
| Materiał przyłącza ssawnego | Płytka stalowa pokryta Cu |
| Materiał przyłącza tłocznego | Miedziowane |
| MCC | 10.00 A |
| Model number | NST30NG |
| Napełnienie czynnikiem [kg] [Max] | 0.15 kg |
| Nazwa produktu | Reciprocating compressor S |
| Network power supply [V/Ph/Hz] | 200-240/1/50-60 |
| Niska wartość napięcia znamionowego przy 50Hz [V] | 220 V |
| Niska wartość napięcia znamionowego przy 60Hz [V] | 220 V |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Niska wartość zakresu napięć przy 50Hz [V] | 170 V |
| Niska wartość zakresu napięć przy 60Hz [V] | 198 V |
| Oil level switch | None |
| Opakowanie, rodzaj | Opakowanie zbiorcze dla przemysłu |
| Opis | NST30NG |
| Pojemność skokowa [cm3] | 29.95 cm³ |
| Prąd załączania HST 50Hz [A] | 37.60 A |
| Prędkość obrotowa przy 50Hz [rpm] | 3000 rpm |
| Prędkość obrotowa przy 60Hz [rpm] | 3600 rpm |
| Product line | Commercial Compressors |
| Reaktancja pojemnościowa kondensatora rozruchowego | 20.0 µF |
| Reaktancja pojemnościowa kondensatora rozruchowego | 108-130 µF |
| Regulacja wydajności | Stała prędkość |
| Rezystancja uzwojenia pomocniczego (uzwojenie rozruchowe) sprężarek 1-fazowych [Ohm] | 5.77 Ohm |
| Średnica przyłącza serwisowego [mm] | 9.7 mm |
| Średnica przyłącza ssawnego [mm] | 12.70 mm |
| Średnica przyłącza tłocznego [mm] | 8.00 mm |
| Technologia | Tłokowa |
| Technologia marki | Sprężarka tłokowe |
| Typ oleju | POE |
| Typ produktu | NST30 |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| Wysoka wartość napięcia znamionowego przy 50Hz [V] | 220 V |
| Wysoka wartość napięcia znamionowego przy 60Hz [V] | 230 V |
| Wysoka wartość zakresu napięć przy 50Hz [V] | 233 V |
| Wysoka wartość zakresu napięć przy 60Hz [V] | 253 V |
| Wysokość całkowita [mm] | 282.0 mm |
| Wysokość od płyty podstawy [mm] | 276 mm |
| Wysokość przyłącza ssawnego [mm] | 261 mm |
| Wysokość przyłącza tłocznego [mm] | 171 mm |
| Zakres prędkości | Fixed-speed |
| Zasilanie sprężarki [V] | 230/1/50 230/1/60 |
| Zastosowania: | LBPMBPHBP |
| Zastosowanie wbranży | Chłodzenie LTChłodzenie MTChłodzenie HT |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 21.2 Kilogram |
| Masa netto | 20.8 Kilogram |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Objętość | 22.009 Liter |