Sprężarka tłokowe, MS34TG-V
123F2713
Czynnik: R404A, Zastosowanie wbranży: Chłodzenie HT, Zasilanie sprężarki [V]: 230/1/50 230/1/60
123F2713
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Certyfikaty, aprobaty | CE |
| Contains batteries | No |
| CoolselectorFilter | Discontinued models |
| Częstotliwość [Hz] | 50/60 |
| Czynnik | R404A |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Family | S |
| Grupa produktów | Hermetic compressors |
| In scope of WEEE | No |
| Material Description | MS34TG-V; 200-220/230V 50/60Hz ~1; I-PAC |
| Model number | MS34TG-V |
| Nazwa produktu | Reciprocating compressor S |
| Network power supply [V/Ph/Hz] | 200-240/1/50-60 |
| Niska wartość napięcia znamionowego przy 50Hz [V] | 200 V |
| Niska wartość napięcia znamionowego przy 60Hz [V] | 230 V |
| Niska wartość zakresu napięć przy 50Hz [V] | 180 V |
| Niska wartość zakresu napięć przy 60Hz [V] | 196 V |
| Oil level switch | None |
| Opakowanie, rodzaj | Opakowanie zbiorcze dla przemysłu |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Opis | MS34TG-V |
| Pojemność skokowa [cm3] | 34.42 cm³ |
| Prędkość obrotowa przy 50Hz [rpm] | 3000 rpm |
| Prędkość obrotowa przy 60Hz [rpm] | 3600 rpm |
| Product line | Commercial Compressors |
| Regulacja wydajności | Stała prędkość |
| Technologia | Tłokowa |
| Technologia marki | Sprężarka tłokowe |
| Typ produktu | MS34 |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| Wysoka wartość napięcia znamionowego przy 50Hz [V] | 220 V |
| Wysoka wartość napięcia znamionowego przy 60Hz [V] | 230 V |
| Wysoka wartość zakresu napięć przy 50Hz [V] | 242 V |
| Wysoka wartość zakresu napięć przy 60Hz [V] | 253 V |
| Zakres prędkości | Fixed-speed |
| Zasilanie sprężarki [V] | 230/1/50 230/1/60 |
| Zastosowania: | HBP |
| Zastosowanie wbranży | Chłodzenie HT |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa netto | 22 Kilogram |
| Objętość | 22.009 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424666330 |