Sprężarka tłokowe, MS34TB-V
123F2712
Czynnik: R404A, Zastosowanie wbranży: Chłodzenie HT, Zasilanie sprężarki [V]: 230/1/50
123F2712
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Certyfikaty, aprobaty | CE |
| Contains batteries | No |
| CoolselectorFilter | Discontinued models |
| Czynnik | R404A |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Family | S |
| Grupa produktów | Hermetic compressors |
| In scope of WEEE | No |
| InspectionText | MS34TB-V; 220-240V 50Hz ~1; I-PACK |
| Material Description | MS34TB-V; 220-240V 50Hz ~1; I-PACK |
| Model number | MS34TB-V |
| Nazwa produktu | Reciprocating compressor S |
| Network power supply [V/Ph/Hz] | 220-240/1/50 |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Opakowanie, rodzaj | Opakowanie zbiorcze dla przemysłu |
| Opis | MS34TB-V |
| Pojemność skokowa [cm3] | 34.42 cm³ |
| Product line | Commercial Compressors |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Regulacja wydajności | Stała prędkość |
| Technologia | Tłokowa |
| Technologia marki | Sprężarka tłokowe |
| Typ produktu | MS34 |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| Zasilanie sprężarki [V] | 230/1/50 |
| Zastosowania: | HBP |
| Zastosowanie wbranży | Chłodzenie HT |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 22 Kilogram |
| Masa netto | 22 Kilogram |
| Objętość | 22.009 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424666347 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |