Danfoss logo
Light commercial compressors - Sd design

Sprężarka tłokowe, MS34T3

123F2558

Czynnik: R404A; R452A; R448A; R449A, Zastosowanie wbranży: Chłodzenie HT; Chłodzenie MT, Zasilanie sprężarki [V]: 400/3/50 460/3/60

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Adapter kątowy przyłącza serwisowego [°]0.00 °
Adapter kątowy przyłącza ssawnego [°]0 °
Adapter kątowy przyłącza tłocznego [°]63 °
Certyfikaty, aprobatyVDE
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
Częstotliwość [Hz]50/60
CzynnikR404AR448AR449AR452A
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EkonomizerBrak
FamilyS
Faza1
Grupa produktówHermetic compressors
Ilość oleju [cm3]887 cm³
In scope of WEEENo
Kod konfiguracjiPojedyncza
KolorCzarny
Komentarz dotyczący przyłącza serwisowegoKorek gumowy
Komentarze dotyczące przyłącza tłocznegoKorek gumowy
Krótkotrwała temperatura uzwojenia [°C] [Max]135 °C
Liczba faz (sprężarka)3
Liczba sztuk w opakowaniu48
LRA HST 50Hz [A]20.00 A
LRA HST 60Hz [A]21.50 A
Maks. stała temperatura uzwojenia [°C] [Max]115 °C
Material DescriptionMS34T3; 400/440V 50/60Hz ~3; I Pack
Materiał przyłącza serwisowegoMiedź
Materiał przyłącza ssawnegoMiedź
Materiał przyłącza tłocznegoMiedź
MCC6.40 A
Model numberMS34T3
Napełnienie czynnikiem [kg] [Max]1.70 kg
Nazwa produktuReciprocating compressor S
Network power supply [V/Ph/Hz]380-415/3/50 460/3/60
Niska wartość napięcia znamionowego przy 50Hz [V]400 V
Cecha
Wartość
Niska wartość napięcia znamionowego przy 60Hz [V]440 V
Niska wartość zakresu napięć przy 50Hz [V]340 V
Niska wartość zakresu napięć przy 60Hz [V]374 V
Opakowanie, rodzajOpakowanie zbiorcze dla przemysłu
OpisMS34T3
Pojemność skokowa [cm3]34.42 cm³
Prąd załączania HST 50Hz [A]20.00 A
Prąd załączania HST 60Hz [A]21.50 A
Prędkość obrotowa przy 50Hz [rpm]3000 rpm
Prędkość obrotowa przy 60Hz [rpm]3600 rpm
Product lineCommercial Compressors
Regulacja wydajnościStała prędkość
Rezystancja uzwojenia głównego sprężarek 1-fazowych [Ohm]7.40 Ohm
Rezystancja uzwojenia pomocniczego (uzwojenie rozruchowe) sprężarek 1-fazowych [Ohm]10.10 Ohm
Średnica przyłącza serwisowego [mm]9.7 mm
Średnica przyłącza ssawnego [mm]12.70 mm
Średnica przyłącza tłocznego [mm]8.00 mm
TechnologiaTłokowa
Technologia markiSprężarka tłokowe
Typ olejuPOE
Typ produktuMS34
Typ silnika3-ph
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Wysoka wartość napięcia znamionowego przy 50Hz [V]400 V
Wysoka wartość napięcia znamionowego przy 60Hz [V]440 V
Wysoka wartość zakresu napięć przy 50Hz [V]440 V
Wysoka wartość zakresu napięć przy 60Hz [V]484 V
Wysokość całkowita [mm]282.0 mm
Wysokość od płyty podstawy [mm]276 mm
Wysokość przyłącza ssawnego [mm]261 mm
Wysokość przyłącza tłocznego [mm]171 mm
Zasilanie sprężarki [V]400/3/50 460/3/60
Zastosowania:HBPMBP
Zastosowanie wbranżyChłodzenie HTChłodzenie MT

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto23.2 Kilogram
Masa netto22.8 Kilogram
Cecha
Wartość
Objętość22.009 Liter
EAN/UPC5715162723005