Danfoss logo
Light commercial compressors - Sd design

Sprężarka tłokowe, MS26TG

123F2556

Czynnik: R404A, Zastosowanie wbranży: Chłodzenie HT; Chłodzenie MT, Zasilanie sprężarki [V]: 230/1/50 230/1/60

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Adapter kątowy przyłącza serwisowego [°]0.00 °
Adapter kątowy przyłącza ssawnego [°]0 °
Adapter kątowy przyłącza tłocznego [°]63 °
Certyfikaty, aprobatyCCCUL
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
Częstotliwość [Hz]50/60
CzynnikR404A
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EkonomizerBrak
FamilyS
Grupa produktówHermetic compressors
Ilość oleju [cm3]887 cm³
In scope of WEEENo
Kod konfiguracjiPojedyncza
KolorCzarny
Komentarz dotyczący przyłącza serwisowegoKorek gumowy
Komentarze dotyczące przyłącza tłocznegoKorek gumowy
Krótkotrwała temperatura uzwojenia [°C] [Max]135 °C
Liczba faz (sprężarka)1
Liczba sztuk w opakowaniu48
Maks. stała temperatura uzwojenia [°C] [Max]115 °C
Material DescriptionMS26TG; 200-220/230V 50/60Hz ~1; I Pack
Materiał przyłącza serwisowegoMiedź
Materiał przyłącza ssawnegoMiedź
Materiał przyłącza tłocznegoMiedź
MCC13.00 A
Model numberMS26TG
Napełnienie czynnikiem [kg] [Max]1.70 kg
Nazwa produktuReciprocating compressor S
Network power supply [V/Ph/Hz]200-240/1/50-60
Niska wartość napięcia znamionowego przy 50Hz [V]200 V
Niska wartość napięcia znamionowego przy 60Hz [V]230 V
Cecha
Wartość
Niska wartość zakresu napięć przy 50Hz [V]170 V
Niska wartość zakresu napięć przy 60Hz [V]196 V
Opakowanie, rodzajOpakowanie zbiorcze dla przemysłu
OpisMS26TG
Pojemność skokowa [cm3]25.93 cm³
Prędkość obrotowa przy 50Hz [rpm]3000 rpm
Prędkość obrotowa przy 60Hz [rpm]3600 rpm
Product lineCommercial Compressors
Reaktancja pojemnościowa kondensatora rozruchowego25.0 µF
Regulacja wydajnościStała prędkość
Rezystancja uzwojenia głównego sprężarek 1-fazowych [Ohm]1.20 Ohm
Rezystancja uzwojenia pomocniczego (uzwojenie rozruchowe) sprężarek 1-fazowych [Ohm]3.93 Ohm
Średnica przyłącza serwisowego [mm]9.7 mm
Średnica przyłącza ssawnego [mm]12.70 mm
Średnica przyłącza tłocznego [mm]8.00 mm
TechnologiaTłokowa
Technologia markiSprężarka tłokowe
Typ olejuPOE
Typ produktuMS26
Typ silnikaCSR
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL markYes
Wysoka wartość napięcia znamionowego przy 50Hz [V]220 V
Wysoka wartość napięcia znamionowego przy 60Hz [V]230 V
Wysoka wartość zakresu napięć przy 50Hz [V]242 V
Wysoka wartość zakresu napięć przy 60Hz [V]253 V
Wysokość całkowita [mm]282.0 mm
Wysokość od płyty podstawy [mm]276 mm
Wysokość przyłącza ssawnego [mm]261 mm
Wysokość przyłącza tłocznego [mm]171 mm
Zasilanie sprężarki [V]230/1/50 230/1/60
Zastosowania:HBPMBP
Zastosowanie wbranżyChłodzenie HTChłodzenie MT

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto23.4 Kilogram
Masa netto23 Kilogram
Cecha
Wartość
Objętość22.009 Liter