Light commercial compressors - Sc- Valve design

Sprężarka tłokowe, MS22TB-V

123F2534

Czynnik: R404A, Zastosowanie wbranży: Chłodzenie MT, Zasilanie sprężarki [V]: 230/1/50

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Certyfikaty, aprobatyCE
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterDiscontinued models
CzynnikR404A
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FamilyS
Grupa produktówHermetic compressors
In scope of WEEENo
Material DescriptionMS22TB-V; 220-240V 50Hz ~1; I-PACK
Model numberMS22TB-V
Nazwa produktuReciprocating compressor S
Network power supply [V/Ph/Hz]220-240/1/50
Cecha
Wartość
Opakowanie, rodzajOpakowanie zbiorcze dla przemysłu
OpisMS22TB-V
Pojemność skokowa [cm3]21.75 cm³
Product lineCommercial Compressors
Regulacja wydajnościStała prędkość
TechnologiaTłokowa
Technologia markiSprężarka tłokowe
Typ produktuMS22
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Zasilanie sprężarki [V]230/1/50
Zastosowania:HBPMBP
Zastosowanie wbranżyChłodzenie MT

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa netto20 Kilogram
Objętość22.009 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702424666521