Reciprocating Compressors_Model_S_123F_123B

Sprężarka tłokowe, MS26TB

123F2523

Czynnik: R404A, Zastosowanie wbranży: Chłodzenie MT, Zasilanie sprężarki [V]: 220/1/50

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Certyfikaty, aprobatyCCCVDE
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterDiscontinued models
Częstotliwość [Hz]50
CzynnikR404A
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EkonomizerBrak
FamilyS
Grupa produktówHermetic compressors
Ilość oleju [cm3]887 cm³
In scope of WEEENo
Kod konfiguracjiPojedyncza
KolorCzarny
Krótkotrwała temperatura uzwojenia [°C] [Max]135 °C
Liczba faz (sprężarka)1
Liczba sztuk w opakowaniu48
Maks. stała temperatura uzwojenia [°C] [Max]115 °C
Material DescriptionMS26TB/ 220-240V 50Hz ~1/ I-PACK
MCC11.50 A
Model numberMS26TB
Napełnienie czynnikiem [kg] [Max]1.70 kg
Napięcie przy 50Hz [V]220 V
Napięcie przy 50Hz [V] [Maks.]240 V
Nazwa produktuReciprocating compressor S
Network power supply [V/Ph/Hz]220-240/1/50
Niska wartość napięcia znamionowego przy 50Hz [V]220 V
Niska wartość zakresu napięć przy 50Hz [V]187 V
Cecha
Wartość
Opakowanie, rodzajOpakowanie zbiorcze dla przemysłu
OpisMS26TB
Pojemność skokowa [cm3]25.93 cm³
Prędkość obrotowa przy 50Hz [rpm]3000 rpm
Product lineCommercial Compressors
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Reaktancja pojemnościowa kondensatora rozruchowego20.0 µF
Regulacja wydajnościStała prędkość
Rezystancja uzwojenia głównego sprężarek 1-fazowych [Ohm]1.65 Ohm
Rezystancja uzwojenia pomocniczego (uzwojenie rozruchowe) sprężarek 1-fazowych [Ohm]4.90 Ohm
TechnologiaTłokowa
Technologia markiSprężarka tłokowe
Typ olejuPOE
Typ produktuMS26
Typ silnikaCSR
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Wysoka wartość napięcia znamionowego przy 50Hz [V]240 V
Wysoka wartość zakresu napięć przy 50Hz [V]255 V
Wysokość całkowita [mm]282.0 mm
Wysokość od płyty podstawy [mm]276 mm
Wysokość przyłącza ssawnego [mm]264 mm
Wysokość przyłącza tłocznego [mm]82 mm
Zakres prędkościFixed-speed
Zasilanie sprężarki [V]220/1/50
Zastosowania:HBPMBP
Zastosowanie wbranżyChłodzenie MT

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto23.4 Kilogram
Masa netto23 Kilogram
Objętość22.009 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702424666637
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm