Reciprocating Compressors_Model_S_123F_123B

Sprężarka tłokowe, MS22T3

123F2522

Czynnik: R404A, Zastosowanie wbranży: Chłodzenie MT, Zasilanie sprężarki [V]: 400/3/50 460/3/60

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Certyfikaty, aprobatyVDE
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterDiscontinued models
Częstotliwość [Hz]50/60
CzynnikR404A
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EkonomizerBrak
FamilyS
Faza1
Grupa produktówHermetic compressors
Ilość oleju [cm3]887 cm³
In scope of WEEENo
Kod konfiguracjiPojedyncza
KolorCzarny
Krótkotrwała temperatura uzwojenia [°C] [Max]135 °C
Liczba faz (sprężarka)3
Liczba sztuk w opakowaniu48
Maks. stała temperatura uzwojenia [°C] [Max]115 °C
Material DescriptionMS22T3/ 400/440V 50/60Hz ~3/ I-PACK
MCC3.00 A
Model numberMS22T3
Napełnienie czynnikiem [kg] [Max]1.70 kg
Napięcie przy 50Hz [V]400 V
Napięcie przy 50Hz [V] [Maks.]400 V
Napięcie przy 60Hz [V]440 V
Napięcie przy 60Hz [V] [Maks.]440 V
Nazwa produktuReciprocating compressor S
Network power supply [V/Ph/Hz]380-415/3/50 460/3/60
Niska wartość napięcia znamionowego przy 50Hz [V]400 V
Cecha
Wartość
Niska wartość napięcia znamionowego przy 60Hz [V]440 V
Niska wartość zakresu napięć przy 50Hz [V]340 V
Niska wartość zakresu napięć przy 60Hz [V]374 V
Opakowanie, rodzajOpakowanie zbiorcze dla przemysłu
OpisMS22T3
Pojemność skokowa [cm3]21.75 cm³
Prędkość obrotowa przy 50Hz [rpm]3000 rpm
Prędkość obrotowa przy 60Hz [rpm]3600 rpm
Product lineCommercial Compressors
Regulacja wydajnościStała prędkość
Rezystancja uzwojenia głównego sprężarek 1-fazowych [Ohm]16.05 Ohm
Rezystancja uzwojenia pomocniczego (uzwojenie rozruchowe) sprężarek 1-fazowych [Ohm]21.80 Ohm
TechnologiaTłokowa
Technologia markiSprężarka tłokowe
Typ olejuPOE
Typ produktuMS22
Typ silnika3-ph
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Wysoka wartość napięcia znamionowego przy 50Hz [V]400 V
Wysoka wartość napięcia znamionowego przy 60Hz [V]440 V
Wysoka wartość zakresu napięć przy 50Hz [V]440 V
Wysoka wartość zakresu napięć przy 60Hz [V]484 V
Wysokość całkowita [mm]258.0 mm
Wysokość od płyty podstawy [mm]252 mm
Wysokość przyłącza ssawnego [mm]240 mm
Wysokość przyłącza tłocznego [mm]82 mm
Zasilanie sprężarki [V]400/3/50 460/3/60
Zastosowania:HBPMBP
Zastosowanie wbranżyChłodzenie MT

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto20.4 Kilogram
Masa netto20 Kilogram
Cecha
Wartość
Objętość22.009 Liter
EAN/UPC5702424666644