Sprężarka tłokowe, MS18T3
123F2520
Czynnik: R404A, Zastosowanie wbranży: Chłodzenie MT, Zasilanie sprężarki [V]: 400/3/50 460/3/60
123F2520
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Certyfikaty, aprobaty | CE |
| Contains batteries | No |
| CoolselectorFilter | Discontinued models |
| Częstotliwość [Hz] | 50/60 |
| Czynnik | R404A |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Ekonomizer | Brak |
| Family | S |
| Faza | 1 |
| Grupa produktów | Hermetic compressors |
| Ilość oleju [cm3] | 887 cm³ |
| In scope of WEEE | No |
| Kod konfiguracji | Pojedyncza |
| Kolor | Czarny |
| Krótkotrwała temperatura uzwojenia [°C] [Max] | 135 °C |
| Liczba faz (sprężarka) | 3 |
| Liczba sztuk w opakowaniu | 48 |
| Maks. stała temperatura uzwojenia [°C] [Max] | 115 °C |
| Material Description | MS18T3/ 400/440V 50/60HZ ~3/ I-PACK |
| MCC | 3.00 A |
| Model number | MS18T3 |
| Napełnienie czynnikiem [kg] [Max] | 1.70 kg |
| Napięcie przy 50Hz [V] | 400 V |
| Napięcie przy 50Hz [V] [Maks.] | 400 V |
| Napięcie przy 60Hz [V] | 440 V |
| Napięcie przy 60Hz [V] [Maks.] | 440 V |
| Nazwa produktu | Reciprocating compressor S |
| Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
| Niska wartość napięcia znamionowego przy 50Hz [V] | 400 V |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Niska wartość napięcia znamionowego przy 60Hz [V] | 440 V |
| Niska wartość zakresu napięć przy 50Hz [V] | 340 V |
| Niska wartość zakresu napięć przy 60Hz [V] | 374 V |
| Opakowanie, rodzaj | Opakowanie zbiorcze dla przemysłu |
| Opis | MS18T3 |
| Pojemność skokowa [cm3] | 18.10 cm³ |
| Prędkość obrotowa przy 50Hz [rpm] | 3000 rpm |
| Prędkość obrotowa przy 60Hz [rpm] | 3600 rpm |
| Product line | Commercial Compressors |
| Regulacja wydajności | Stała prędkość |
| Rezystancja uzwojenia głównego sprężarek 1-fazowych [Ohm] | 16.05 Ohm |
| Rezystancja uzwojenia pomocniczego (uzwojenie rozruchowe) sprężarek 1-fazowych [Ohm] | 21.80 Ohm |
| Technologia | Tłokowa |
| Technologia marki | Sprężarka tłokowe |
| Typ oleju | POE |
| Typ produktu | MS18 |
| Typ silnika | 3-ph |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| Wysoka wartość napięcia znamionowego przy 50Hz [V] | 400 V |
| Wysoka wartość napięcia znamionowego przy 60Hz [V] | 440 V |
| Wysoka wartość zakresu napięć przy 50Hz [V] | 440 V |
| Wysoka wartość zakresu napięć przy 60Hz [V] | 484 V |
| Wysokość całkowita [mm] | 258.0 mm |
| Wysokość od płyty podstawy [mm] | 252 mm |
| Wysokość przyłącza ssawnego [mm] | 240 mm |
| Wysokość przyłącza tłocznego [mm] | 82 mm |
| Zasilanie sprężarki [V] | 400/3/50 460/3/60 |
| Zastosowania: | HBPMBP |
| Zastosowanie wbranży | Chłodzenie MT |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 20.4 Kilogram |
| Masa netto | 20 Kilogram |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Objętość | 22.009 Liter |
| EAN/UPC | 5702424666668 |