Danfoss logo
Reciprocating Compressors_Model_S_123F_123B

Sprężarka tłokowe, MS34FB-V

123F2172

Czynnik: R404A, Zastosowanie wbranży: Chłodzenie LT, Zasilanie sprężarki [V]: 230/1/50

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Certyfikaty, aprobatyCE
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterDiscontinued models
CzynnikR404A
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FamilyS
Grupa produktówHermetic compressors
In scope of WEEENo
Material DescriptionMS34FB-V; 220-240V 50Hz ~1; I-PACK
Model numberMS34FB-V
Nazwa produktuReciprocating compressor S
Network power supply [V/Ph/Hz]220-240/1/50
Cecha
Wartość
Opakowanie, rodzajOpakowanie zbiorcze dla przemysłu
OpisMS34FB-V
Pojemność skokowa [cm3]34.42 cm³
Product lineCommercial Compressors
Regulacja wydajnościStała prędkość
TechnologiaTłokowa
Technologia markiSprężarka tłokowe
Typ produktuMS34
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Zasilanie sprężarki [V]230/1/50
Zastosowania:LBP
Zastosowanie wbranżyChłodzenie LT

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa netto22 Kilogram
Objętość22.009 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702424667016