Sprężarka tłokowe, MS30F3-V
123F2171
Czynnik: R404A, Zastosowanie wbranży: Chłodzenie LT
123F2171
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Certyfikaty, aprobaty | CE |
| Contains batteries | No |
| CoolselectorFilter | Discontinued models |
| Czynnik | R404A |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Family | S |
| Grupa produktów | Hermetic compressors |
| In scope of WEEE | No |
| Material Description | MS30F3-V; 400/440V 50/60Hz ~3; I-PACK |
| Model number | MS30F3-V |
| Nazwa produktu | Reciprocating compressor S |
| Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Opakowanie, rodzaj | Opakowanie zbiorcze dla przemysłu |
| Opis | MS30F3-V |
| Pojemność skokowa [cm3] | 29.95 cm³ |
| Product line | Commercial Compressors |
| Regulacja wydajności | Stała prędkość |
| Technologia | Tłokowa |
| Technologia marki | Sprężarka tłokowe |
| Typ produktu | MS30 |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| Zasilanie sprężarki [V] | 400/3/50 440/3/60 |
| Zastosowania: | LBP |
| Zastosowanie wbranży | Chłodzenie LT |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa netto | 24 Kilogram |
| Objętość | 22.009 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424667023 |