Danfoss logo
 Light commercial compressors - Sd- Valve design

Sprężarka tłokowe, MS26FG-V

123F2168

Czynnik: R404A, Zastosowanie wbranży: Chłodzenie LT, Zasilanie sprężarki [V]: 230/1/50 230/1/60

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Certyfikaty, aprobatyCE
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterDiscontinued models
Częstotliwość [Hz]50/60
CzynnikR404A
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FamilyS
Grupa produktówHermetic compressors
In scope of WEEENo
Material DescriptionMS26FG-V; 200-220/230V 50/60Hz ~1; I-PAC
Model numberMS26FG-V
Nazwa produktuReciprocating compressor S
Network power supply [V/Ph/Hz]200-240/1/50-60
Niska wartość napięcia znamionowego przy 50Hz [V]200 V
Niska wartość napięcia znamionowego przy 60Hz [V]230 V
Niska wartość zakresu napięć przy 50Hz [V]180 V
Niska wartość zakresu napięć przy 60Hz [V]196 V
Opakowanie, rodzajOpakowanie zbiorcze dla przemysłu
Cecha
Wartość
OpisMS26FG-V
Pojemność skokowa [cm3]25.93 cm³
Prędkość obrotowa przy 50Hz [rpm]3000 rpm
Prędkość obrotowa przy 60Hz [rpm]3600 rpm
Product lineCommercial Compressors
Regulacja wydajnościStała prędkość
TechnologiaTłokowa
Technologia markiSprężarka tłokowe
Typ produktuMS26
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Wysoka wartość napięcia znamionowego przy 50Hz [V]220 V
Wysoka wartość napięcia znamionowego przy 60Hz [V]230 V
Wysoka wartość zakresu napięć przy 50Hz [V]242 V
Wysoka wartość zakresu napięć przy 60Hz [V]253 V
Zakres prędkościFixed-speed
Zasilanie sprężarki [V]230/1/50 230/1/60
Zastosowania:LBP
Zastosowanie wbranżyChłodzenie LT

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa netto22 Kilogram
Objętość22.009 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702424667054