Sprężarka tłokowe, MS30FF
123F2158
Czynnik: R404A, Zastosowanie wbranży: Chłodzenie LT, Zasilanie sprężarki [V]: 230/1/60
123F2158
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Certyfikaty, aprobaty | CE |
| Contains batteries | No |
| CoolselectorFilter | Discontinued models |
| Częstotliwość [Hz] | 60 |
| Czynnik | R404A |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Ekonomizer | Brak |
| Family | S |
| Grupa produktów | Hermetic compressors |
| Ilość oleju [cm3] | 887 cm³ |
| In scope of WEEE | No |
| Kod konfiguracji | Pojedyncza |
| Kolor | Czarny |
| Krótkotrwała temperatura uzwojenia [°C] [Max] | 135 °C |
| Liczba faz (sprężarka) | 1 |
| Liczba sztuk w opakowaniu | 48 |
| Maks. stała temperatura uzwojenia [°C] [Max] | 115 °C |
| Material Description | MS30FF/ 20-230V 60Hz ~1/ I-PACK |
| MCC | 11.00 A |
| Model number | MS30FF |
| Napełnienie czynnikiem [kg] [Max] | 1.70 kg |
| Napięcie przy 60Hz [V] | 208 V |
| Napięcie przy 60Hz [V] [Maks.] | 230 V |
| Nazwa produktu | Reciprocating compressor S |
| Network power supply [V/Ph/Hz] | 208-230/1/60 |
| Niska wartość napięcia znamionowego przy 60Hz [V] | 208 V |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Niska wartość zakresu napięć przy 60Hz [V] | 177 V |
| Opakowanie, rodzaj | Opakowanie zbiorcze dla przemysłu |
| Opis | MS30FF |
| Pojemność skokowa [cm3] | 29.95 cm³ |
| Prędkość obrotowa przy 60Hz [rpm] | 3600 rpm |
| Product line | Commercial Compressors |
| Reaktancja pojemnościowa kondensatora rozruchowego | 20.0 µF |
| Regulacja wydajności | Stała prędkość |
| Rezystancja uzwojenia głównego sprężarek 1-fazowych [Ohm] | 1.08 Ohm |
| Rezystancja uzwojenia pomocniczego (uzwojenie rozruchowe) sprężarek 1-fazowych [Ohm] | 4.07 Ohm |
| Technologia | Tłokowa |
| Technologia marki | Sprężarka tłokowe |
| Typ oleju | POE |
| Typ produktu | MS30 |
| Typ silnika | CSR |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| Wysoka wartość napięcia znamionowego przy 60Hz [V] | 230 V |
| Wysoka wartość zakresu napięć przy 60Hz [V] | 253 V |
| Wysokość całkowita [mm] | 282.0 mm |
| Wysokość od płyty podstawy [mm] | 276 mm |
| Wysokość przyłącza ssawnego [mm] | 264 mm |
| Wysokość przyłącza tłocznego [mm] | 82 mm |
| Zasilanie sprężarki [V] | 230/1/60 |
| Zastosowania: | LBP |
| Zastosowanie wbranży | Chłodzenie LT |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 23.1 Kilogram |
| Masa netto | 22.7 Kilogram |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Objętość | 22.009 Liter |
| EAN/UPC | 5702424667092 |