Sprężarka tłokowe, GS30TG
123F1625
Czynnik: R134a, Zastosowanie wbranży: Chłodzenie HT; Chłodzenie MT, Zasilanie sprężarki [V]: 230/1/50 230/1/60
123F1625
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Adapter kątowy przyłącza serwisowego [°] | 0.00 ° |
| Adapter kątowy przyłącza ssawnego [°] | 0 ° |
| Adapter kątowy przyłącza tłocznego [°] | 63 ° |
| Certyfikaty, aprobaty | UL |
| Contains batteries | No |
| CoolselectorFilter | Active models |
| Częstotliwość [Hz] | 50/60 |
| Czynnik | R134a |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Ekonomizer | Brak |
| Family | S |
| Grupa produktów | Hermetic compressors |
| Ilość oleju [cm3] | 860 cm³ |
| In scope of WEEE | No |
| Kod konfiguracji | Pojedyncza |
| Kolor | Czarny |
| Komentarz dotyczący przyłącza serwisowego | Korek gumowy |
| Komentarze dotyczące przyłącza tłocznego | Korek gumowy |
| Krótkotrwała temperatura uzwojenia [°C] [Max] | 135 °C |
| Liczba faz (sprężarka) | 1 |
| Liczba sztuk w opakowaniu | 48 |
| LRA HST 50Hz [A] | 36.00 A |
| LRA HST 60Hz [A] | 38.00 A |
| Maks. stała temperatura uzwojenia [°C] [Max] | 115 °C |
| Material Description | GS30TG; 200-220/220-230V 50/60Hz ~1; I P |
| Materiał przyłącza serwisowego | Miedź |
| Materiał przyłącza ssawnego | Miedź |
| Materiał przyłącza tłocznego | Miedź |
| MCC | 10.00 A |
| Model number | GS30TG |
| Napełnienie czynnikiem [kg] [Max] | 1.70 kg |
| Nazwa produktu | Reciprocating compressor S |
| Network power supply [V/Ph/Hz] | 200-240/1/50-60 |
| Niska wartość napięcia znamionowego przy 50Hz [V] | 200 V |
| Niska wartość napięcia znamionowego przy 60Hz [V] | 220 V |
| Niska wartość zakresu napięć przy 50Hz [V] | 170 V |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Niska wartość zakresu napięć przy 60Hz [V] | 187 V |
| Opakowanie, rodzaj | Opakowanie zbiorcze dla przemysłu |
| Opis | GS30TG |
| Pojemność skokowa [cm3] | 29.95 cm³ |
| Prąd załączania HST 50Hz [A] | 36.00 A |
| Prąd załączania HST 60Hz [A] | 38.00 A |
| Prędkość obrotowa przy 50Hz [rpm] | 3000 rpm |
| Prędkość obrotowa przy 60Hz [rpm] | 3600 rpm |
| Product line | Commercial Compressors |
| Reaktancja pojemnościowa kondensatora rozruchowego | 16.0 µF |
| Reaktancja pojemnościowa kondensatora rozruchowego | 88-108 µF |
| Regulacja wydajności | Stała prędkość |
| Rezystancja uzwojenia głównego sprężarek 1-fazowych [Ohm] | 1.53 Ohm |
| Rezystancja uzwojenia pomocniczego (uzwojenie rozruchowe) sprężarek 1-fazowych [Ohm] | 7.44 Ohm |
| Średnica przyłącza serwisowego [mm] | 9.7 mm |
| Średnica przyłącza ssawnego [mm] | 12.70 mm |
| Średnica przyłącza tłocznego [mm] | 8.00 mm |
| Technologia | Tłokowa |
| Technologia marki | Sprężarka tłokowe |
| Typ oleju | POE |
| Typ produktu | GS30 |
| Typ silnika | CSR |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| UL mark | Yes |
| Wysoka wartość napięcia znamionowego przy 50Hz [V] | 220 V |
| Wysoka wartość napięcia znamionowego przy 60Hz [V] | 230 V |
| Wysoka wartość zakresu napięć przy 50Hz [V] | 242 V |
| Wysoka wartość zakresu napięć przy 60Hz [V] | 253 V |
| Wysokość całkowita [mm] | 282.0 mm |
| Wysokość od płyty podstawy [mm] | 276 mm |
| Wysokość przyłącza ssawnego [mm] | 261 mm |
| Wysokość przyłącza tłocznego [mm] | 171 mm |
| Zakres prędkości | Fixed-speed |
| Zasilanie sprężarki [V] | 230/1/50 230/1/60 |
| Zastosowania: | HBPMBP |
| Zastosowanie wbranży | Chłodzenie HTChłodzenie MT |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 23.4 Kilogram |
| Masa netto | 23 Kilogram |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Objętość | 22.009 Liter |