Sprężarka tłokowe, MPT16LD
123G2184
Czynnik: R404A, Zastosowanie wbranży: Chłodzenie LT, Zasilanie sprężarki [V]: 115/1/60
123G2184
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Certyfikaty, aprobaty | CEUL |
| Contains batteries | No |
| Częstotliwość [Hz] | 60 |
| Czynnik | R404A |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Family | P |
| Grupa produktów | Hermetic compressors |
| In scope of WEEE | No |
| Material Description | MPT16LD; 115V 60 Hz; I Pack |
| Model number | MPT16LD |
| Nazwa produktu | Reciprocating compressor P |
| Network power supply [V/Ph/Hz] | 115-127/1/60 |
| Niska wartość napięcia znamionowego przy 60Hz [V] | 115 V |
| Niska wartość zakresu napięć przy 60Hz [V] | 98 V |
| Oil level switch | None |
| Opakowanie, rodzaj | Opakowanie zbiorcze dla przemysłu |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Opis | MPT16LD |
| Pojemność skokowa [cm3] | 16.15 cm³ |
| Prędkość obrotowa przy 60Hz [rpm] | 3600 rpm |
| Product line | Commercial Compressors |
| Regulacja wydajności | Stała prędkość |
| Technologia | Tłokowa |
| Technologia marki | Sprężarka tłokowe |
| Typ produktu | MPT16 |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| Wysoka wartość napięcia znamionowego przy 60Hz [V] | 115 V |
| Wysoka wartość zakresu napięć przy 60Hz [V] | 127 V |
| Zakres prędkości | Fixed-speed |
| Zasilanie sprężarki [V] | 115/1/60 |
| Zastosowania: | LBP |
| Zastosowanie wbranży | Chłodzenie LT |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 13.3 Kilogram |
| Masa netto | 13 Kilogram |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Objętość | 13.075 Liter |
| EAN/UPC | 5702424493974 |