Sprężarka tłokowe, MPT14LF
123G2156
Czynnik: R404A, Zastosowanie wbranży: Chłodzenie LT, Zasilanie sprężarki [V]: 230/1/60
123G2156
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Certyfikaty, aprobaty | CEUL |
| Contains batteries | No |
| Częstotliwość [Hz] | 60 |
| Czynnik | R404A |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Family | P |
| Grupa produktów | Hermetic compressors |
| In scope of WEEE | No |
| Material Description | MPT14LF/ 20-230V 60Hz ~1/ I-PACK |
| Model number | MPT14LF |
| Nazwa produktu | Reciprocating compressor P |
| Network power supply [V/Ph/Hz] | 208-230/1/60 |
| Niska wartość napięcia znamionowego przy 60Hz [V] | 220 V |
| Niska wartość zakresu napięć przy 60Hz [V] | 187 V |
| Opakowanie, rodzaj | Opakowanie zbiorcze dla przemysłu |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Opis | MPT14LF |
| Pojemność skokowa [cm3] | 14.32 cm³ |
| Prędkość obrotowa przy 60Hz [rpm] | 3600 rpm |
| Product line | Commercial Compressors |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Regulacja wydajności | Stała prędkość |
| Technologia | Tłokowa |
| Technologia marki | Sprężarka tłokowe |
| Typ produktu | MPT14 |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| Wysoka wartość napięcia znamionowego przy 60Hz [V] | 230 V |
| Wysoka wartość zakresu napięć przy 60Hz [V] | 253 V |
| Zasilanie sprężarki [V] | 230/1/60 |
| Zastosowania: | LBP |
| Zastosowanie wbranży | Chłodzenie LT |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 13.7 Kilogram |
| Masa netto | 13.4 Kilogram |
| Objętość | 13.075 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424664107 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |