Sprężarka tłokowe, MPT16LA
123G2127
Czynnik: R404A; R452A; R448A; R449A, Zastosowanie wbranży: Chłodzenie LT, Zasilanie sprężarki [V]: 220/1/50
123G2127
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Certyfikaty, aprobaty | CEVDE |
| Contains batteries | No |
| Czynnik | R404AR448AR449AR452A |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Family | P |
| Grupa produktów | Hermetic compressors |
| In scope of WEEE | No |
| Material Description | MPT16LA/ 220-240V 50HZ; 19MM M / I-PACK |
| Model number | MPT16LA |
| Nazwa produktu | Reciprocating compressor P |
| Network power supply [V/Ph/Hz] | 220-240/1/50 |
| Opakowanie, rodzaj | Opakowanie zbiorcze dla przemysłu |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Opis | MPT16LA |
| Pojemność skokowa [cm3] | 16.15 cm³ |
| Product line | Commercial Compressors |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Regulacja wydajności | Stała prędkość |
| Technologia | Tłokowa |
| Technologia marki | Sprężarka tłokowe |
| Typ produktu | MPT16 |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| Zasilanie sprężarki [V] | 220/1/50 |
| Zastosowania: | LBP |
| Zastosowanie wbranży | Chłodzenie LT |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 13.1 Kilogram |
| Masa netto | 12.8 Kilogram |
| Objętość | 13.075 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424664121 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |