Danfoss logo
Reciprocating Compressors_ModelP_123_125

Sprężarka tłokowe, MPT14LA

123G2126

Czynnik: R404A; R452A; R448A; R449A, Zastosowanie wbranży: Chłodzenie LT, Zasilanie sprężarki [V]: 220/1/50

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Certyfikaty, aprobatyCEVDE
Contains batteriesNo
CzynnikR404AR448AR449AR452A
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FamilyP
Grupa produktówHermetic compressors
In scope of WEEENo
Material DescriptionMPT14LA/ 220-240V 50HZ ; 19MM M; I-PACK
Model numberMPT14LA
Nazwa produktuReciprocating compressor P
Network power supply [V/Ph/Hz]220-240/1/50
Opakowanie, rodzajOpakowanie zbiorcze dla przemysłu
Cecha
Wartość
OpisMPT14LA
Pojemność skokowa [cm3]14.32 cm³
Product lineCommercial Compressors
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Regulacja wydajnościStała prędkość
TechnologiaTłokowa
Technologia markiSprężarka tłokowe
Typ produktuMPT14
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Zasilanie sprężarki [V]220/1/50
Zastosowania:LBP
Zastosowanie wbranżyChłodzenie LT

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto13.7 Kilogram
Masa netto13.4 Kilogram
Objętość13.075 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702424664138
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm