Reciprocating Compressors_ModelP_123_125

Sprężarka tłokowe, MPT12LA

123G2123

Czynnik: R404A, Zastosowanie wbranży: Chłodzenie LT, Zasilanie sprężarki [V]: 220/1/50

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Certyfikaty, aprobatyCEVDE
Contains batteriesNo
CzynnikR404A
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FamilyP
Grupa produktówHermetic compressors
In scope of WEEENo
Material DescriptionMPT12LA/ 220-240V 50HZ ; 19MM M; I-PACK
Model numberMPT12LA
Nazwa produktuReciprocating compressor P
Network power supply [V/Ph/Hz]220-240/1/50
Opakowanie, rodzajOpakowanie zbiorcze dla przemysłu
Cecha
Wartość
OpisMPT12LA
Pojemność skokowa [cm3]12.10 cm³
Product lineCommercial Compressors
Regulacja wydajnościStała prędkość
TechnologiaTłokowa
Technologia markiSprężarka tłokowe
Typ produktuMPT12
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Zasilanie sprężarki [V]220/1/50
Zastosowania:LBP
Zastosowanie wbranżyChłodzenie LT

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto13.3 Kilogram
Masa netto13 Kilogram
Cecha
Wartość
Objętość13.075 Liter
EAN/UPC5702424664145