Sprężarka tłokowe, GP16TE
123G1718
Czynnik: R134a, Zastosowanie wbranży: Chłodzenie MT, Zasilanie sprężarki [V]: 115/1/60
123G1718
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Certyfikaty, aprobaty | CE |
| Contains batteries | No |
| Częstotliwość [Hz] | 60 |
| Czynnik | R134a |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Family | P |
| Grupa produktów | Hermetic compressors |
| In scope of WEEE | No |
| Material Description | GP16TE; 19mm; 115V 60Hz ~1; l-Pack |
| Model number | GP16TE |
| Nazwa produktu | Reciprocating compressor P |
| Network power supply [V/Ph/Hz] | 115-127/1/60 |
| Niska wartość napięcia znamionowego przy 60Hz [V] | 115 V |
| Niska wartość zakresu napięć przy 60Hz [V] | 98 V |
| Opakowanie, rodzaj | Opakowanie zbiorcze dla przemysłu |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Opis | GP16TE |
| Pojemność skokowa [cm3] | 16.15 cm³ |
| Prędkość obrotowa przy 60Hz [rpm] | 3600 rpm |
| Product line | Commercial Compressors |
| Regulacja wydajności | Stała prędkość |
| Technologia | Tłokowa |
| Technologia marki | Sprężarka tłokowe |
| Typ produktu | GP16 |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| Wysoka wartość napięcia znamionowego przy 60Hz [V] | 115 V |
| Wysoka wartość zakresu napięć przy 60Hz [V] | 132 V |
| Zasilanie sprężarki [V] | 115/1/60 |
| Zastosowania: | MBP |
| Zastosowanie wbranży | Chłodzenie MT |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 13.2 Kilogram |
| Masa netto | 12.9 Kilogram |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Objętość | 13.075 Liter |
| EAN/UPC | 5702424664190 |