Reciprocating Compressors_ModelP_123_125

Sprężarka tłokowe, GP16TG

123G1714

Czynnik: R134a, Zastosowanie wbranży: Chłodzenie MT, Zasilanie sprężarki [V]: 230/1/50 230/1/60

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Certyfikaty, aprobatyCEVDEUL
Contains batteriesNo
Częstotliwość [Hz]50/60
CzynnikR134a
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FamilyP
Grupa produktówHermetic compressors
In scope of WEEENo
Material DescriptionGP16TG; 19mm; 200-220/230V 50/60Hz ~1; l
Model numberGP16TG
Nazwa produktuReciprocating compressor P
Network power supply [V/Ph/Hz]200-240/1/50-60
Niska wartość napięcia znamionowego przy 50Hz [V]200 V
Niska wartość napięcia znamionowego przy 60Hz [V]230 V
Niska wartość zakresu napięć przy 50Hz [V]180 V
Niska wartość zakresu napięć przy 60Hz [V]196 V
Opakowanie, rodzajOpakowanie zbiorcze dla przemysłu
OpisGP16TG
Cecha
Wartość
Pojemność skokowa [cm3]16.15 cm³
Prędkość obrotowa przy 50Hz [rpm]3000 rpm
Prędkość obrotowa przy 60Hz [rpm]3600 rpm
Product lineCommercial Compressors
Regulacja wydajnościStała prędkość
TechnologiaTłokowa
Technologia markiSprężarka tłokowe
Typ produktuGP16
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Wysoka wartość napięcia znamionowego przy 50Hz [V]220 V
Wysoka wartość napięcia znamionowego przy 60Hz [V]230 V
Wysoka wartość zakresu napięć przy 50Hz [V]242 V
Wysoka wartość zakresu napięć przy 60Hz [V]253 V
Zakres prędkościFixed-speed
Zasilanie sprężarki [V]230/1/50 230/1/60
Zastosowania:MBP
Zastosowanie wbranżyChłodzenie MT

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto13.2 Kilogram
Masa netto12.9 Kilogram
Cecha
Wartość
Objętość13.075 Liter
EAN/UPC5702424664213