Danfoss logo
Reciprocating Compressors_ModelP_123_125

Sprężarka tłokowe, DPT16LA

123F6014

Czynnik: R404A; R452A; R454C; R455A, Zastosowanie wbranży: Chłodzenie LT, Zasilanie sprężarki [V]: 220/1/50

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Certyfikaty, aprobatyCCCVDE
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
Częstotliwość [Hz]50
CzynnikR404AR452AR454CR455A
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EkonomizerBrak
FamilyP
Grupa produktówHermetic compressors
Ilość oleju [cm3]450 cm³
In scope of WEEENo
Kod konfiguracjiPojedyncza
KolorCzarny
Krótkotrwała temperatura uzwojenia [°C] [Max]135 °C
Liczba faz (sprężarka)1
LRA HST 50Hz [A]19.00 A
Maks. stała temperatura uzwojenia [°C] [Max]115 °C
Material DescriptionDPT16LA; 220-240V 50Hz ~1; I Pack
MCC4.00 A
Model numberDPT16LA
Napełnienie czynnikiem [kg] [Max]1.15 kg
Nazwa produktuReciprocating compressor P
Network power supply [V/Ph/Hz]220-240/1/50
Niska wartość napięcia znamionowego przy 50Hz [V]220 V
Niska wartość zakresu napięć przy 50Hz [V]187 V
Opakowanie, rodzajOpakowanie zbiorcze dla przemysłu
Cecha
Wartość
OpisDPT16LA
Pojemność skokowa [cm3]16.15 cm³
Prąd załączania HST 50Hz [A]19.00 A
Prędkość obrotowa przy 50Hz [rpm]3000 rpm
Product lineCommercial Compressors
Reaktancja pojemnościowa kondensatora rozruchowego16.0 µF
Reaktancja pojemnościowa kondensatora rozruchowego72-88 µF
Regulacja wydajnościStała prędkość
Rezystancja uzwojenia głównego sprężarek 1-fazowych [Ohm]5.30 Ohm
Rezystancja uzwojenia pomocniczego (uzwojenie rozruchowe) sprężarek 1-fazowych [Ohm]8.70 Ohm
TechnologiaTłokowa
Technologia markiSprężarka tłokowe
Typ olejuPOE
Typ produktuDPT16
Typ silnikaCSR
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Wysoka wartość napięcia znamionowego przy 50Hz [V]240 V
Wysoka wartość zakresu napięć przy 50Hz [V]255 V
Wysokość całkowita [mm]217.0 mm
Wysokość od płyty podstawy [mm]211 mm
Wysokość przyłącza ssawnego [mm]125 mm
Wysokość przyłącza tłocznego [mm]121 mm
Zakres prędkościFixed-speed
Zasilanie sprężarki [V]220/1/50
Zastosowania:LBP
Zastosowanie wbranżyChłodzenie LT

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto13.1 Kilogram
Masa netto12.8 Kilogram
Cecha
Wartość
Objętość13.075 Liter
EAN/UPC5702424664916