Reciprocating Compressors_ModelP_123_125

Sprężarka tłokowe, DPT14RA

123F6006

Czynnik: R404A; R452A; R454C; R448A; R455A; R449A, Zastosowanie wbranży: Chłodzenie MT, Zasilanie sprężarki [V]: 220/1/50

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Adapter kątowy przyłącza serwisowego [°]50.00 °
Adapter kątowy przyłącza ssawnego [°]20 °
Adapter kątowy przyłącza tłocznego [°]0 °
Certyfikaty, aprobatyVDE
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
Częstotliwość [Hz]50
CzynnikR404AR448AR449AR452AR454CR455A
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EkonomizerBrak
FamilyP
Faza1
Grupa produktówHermetic compressors
Ilość oleju [cm3]400 cm³
In scope of WEEENo
Kod konfiguracjiPojedyncza
KolorCzarny
Komentarz dotyczący przyłącza serwisowegoKorek gumowy
Komentarze dotyczące przyłącza tłocznegoKorek gumowy
Krótkotrwała temperatura uzwojenia [°C] [Max]135 °C
Liczba faz (sprężarka)1
Liczba sztuk w opakowaniu120
LRA HST 50Hz [A]21.00 A
Maks. stała temperatura uzwojenia [°C] [Max]115 °C
Material DescriptionDPT14RA; 220-240V 50Hz ~1; I Pack
Materiał przyłącza serwisowegoMiedź
Materiał przyłącza ssawnegoMiedź
Materiał przyłącza tłocznegoMiedź
MCC6.50 A
Model numberDPT14RA
Napełnienie czynnikiem [kg] [Max]1.15 kg
Nazwa produktuReciprocating compressor P
Network power supply [V/Ph/Hz]220-240/1/50
Cecha
Wartość
Niska wartość napięcia znamionowego przy 50Hz [V]220 V
Niska wartość zakresu napięć przy 50Hz [V]198 V
Opakowanie, rodzajOpakowanie zbiorcze dla przemysłu
OpisDPT14RA
Pojemność skokowa [cm3]14.32 cm³
Prąd załączania HST 50Hz [A]21.00 A
Prędkość obrotowa przy 50Hz [rpm]3000 rpm
Product lineCommercial Compressors
Reaktancja pojemnościowa kondensatora rozruchowego25.0 µF
Reaktancja pojemnościowa kondensatora rozruchowego60-61 µF
Regulacja wydajnościStała prędkość
Rezystancja uzwojenia głównego sprężarek 1-fazowych [Ohm]4.50 Ohm
Rezystancja uzwojenia pomocniczego (uzwojenie rozruchowe) sprężarek 1-fazowych [Ohm]5.75 Ohm
Średnica przyłącza serwisowego [mm]8.1 mm
Średnica przyłącza ssawnego [mm]8.10 mm
Średnica przyłącza tłocznego [mm]6.50 mm
TechnologiaTłokowa
Technologia markiSprężarka tłokowe
Typ olejuPOE
Typ produktuDPT14
Typ silnikaCSR
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Wysoka wartość napięcia znamionowego przy 50Hz [V]240 V
Wysoka wartość zakresu napięć przy 50Hz [V]255 V
Wysokość całkowita [mm]217.0 mm
Wysokość od płyty podstawy [mm]211 mm
Wysokość przyłącza ssawnego [mm]125 mm
Wysokość przyłącza tłocznego [mm]121 mm
Zakres prędkościFixed-speed
Zasilanie sprężarki [V]220/1/50
Zastosowania:HBP
Zastosowanie wbranżyChłodzenie MT

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto13.8 Kilogram
Masa netto13.5 Kilogram
Cecha
Wartość
Objętość13.075 Liter
EAN/UPC5702424664992