Danfoss logo
Reciprocating Compressors_ModelP_123_125

Sprężarka tłokowe, P12TN

123F5510

Czynnik: R22, Zastosowanie wbranży: Chłodzenie MT, Zasilanie sprężarki [V]: 230/1/50

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Adapter kątowy przyłącza serwisowego [°]50.00 °
Adapter kątowy przyłącza ssawnego [°]20 °
Adapter kątowy przyłącza tłocznego [°]0 °
Certyfikaty, aprobatyUL
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
Częstotliwość [Hz]60
CzynnikR22
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EkonomizerBrak
FamilyP
Grupa produktówHermetic compressors
Ilość oleju [cm3]400 cm³
In scope of WEEENo
Kod konfiguracjiPojedyncza
KolorCzarny
Komentarz dotyczący przyłącza serwisowegoKorek gumowy
Komentarze dotyczące przyłącza tłocznegoKorek gumowy
Krótkotrwała temperatura uzwojenia [°C] [Max]135 °C
Liczba faz (sprężarka)1
Liczba sztuk w opakowaniu120
Maks. stała temperatura uzwojenia [°C] [Max]115 °C
Material DescriptionP12TN; 220-240V 50Hz ~1 I-PACK
Materiał przyłącza serwisowegoMiedziowane
Materiał przyłącza ssawnegoPłytka stalowa pokryta Cu
Materiał przyłącza tłocznegoMiedziowane
MCC14.00 A
Model numberP12TN
Napełnienie czynnikiem [kg] [Max]1.15 kg
Napięcie przy 60Hz [V]115 V
Napięcie przy 60Hz [V] [Maks.]115 V
Nazwa produktuReciprocating compressor P
Cecha
Wartość
Network power supply [V/Ph/Hz]220-240/1/50
Niska wartość napięcia znamionowego przy 60Hz [V]115 V
Niska wartość zakresu napięć przy 60Hz [V]98 V
Opakowanie, rodzajOpakowanie zbiorcze dla przemysłu
OpisP12TN
Pojemność skokowa [cm3]12.05 cm³
Prędkość obrotowa przy 60Hz [rpm]3600 rpm
Product lineCommercial Compressors
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Reaktancja pojemnościowa kondensatora rozruchowego15.0 µF
Regulacja wydajnościStała prędkość
Rezystancja uzwojenia głównego sprężarek 1-fazowych [Ohm]0.81 Ohm
Rezystancja uzwojenia pomocniczego (uzwojenie rozruchowe) sprężarek 1-fazowych [Ohm]5.71 Ohm
Średnica przyłącza serwisowego [mm]8.1 mm
Średnica przyłącza ssawnego [mm]9.70 mm
Średnica przyłącza tłocznego [mm]6.50 mm
TechnologiaTłokowa
Technologia markiSprężarka tłokowe
Typ olejuMineralny
Typ produktuP12
Typ silnikaCSR
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL markYes
Wysoka wartość napięcia znamionowego przy 60Hz [V]115 V
Wysoka wartość zakresu napięć przy 60Hz [V]132 V
Wysokość całkowita [mm]217.0 mm
Wysokość od płyty podstawy [mm]211 mm
Wysokość przyłącza ssawnego [mm]125 mm
Wysokość przyłącza tłocznego [mm]121 mm
Zasilanie sprężarki [V]230/1/50
Zastosowania:HBPMBP
Zastosowanie wbranżyChłodzenie MT

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto12.6 Kilogram
Masa netto11.34 Kilogram
Objętość13.075 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702424665111
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm