Sprężarka tłokowe, NPT12FSC
123F3993
Czynnik: R290, Zastosowanie wbranży: Chłodzenie LT; Chłodzenie MT, Zasilanie sprężarki [V]: 230/1/50 230/1/60
123F3993
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Certyfikaty, aprobaty | CE |
| Contains batteries | No |
| Czynnik | R290 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Family | P |
| Grupa produktów | Hermetic compressors |
| In scope of WEEE | No |
| Material Description | NPT12FSC; 220-240V 50/60Hz ~1; l-Pack |
| Model number | NPT12FSC |
| Nazwa produktu | Reciprocating compressor P |
| Network power supply [V/Ph/Hz] | 200-240/1/50-60 |
| Opakowanie, rodzaj | Opakowanie zbiorcze dla przemysłu |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Opis | NPT12FSC |
| Pojemność skokowa [cm3] | 12.10 cm³ |
| Product line | Commercial Compressors |
| Regulacja wydajności | Stała prędkość |
| Technologia | Tłokowa |
| Technologia marki | Sprężarka tłokowe |
| Typ produktu | NPT12 |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| Zasilanie sprężarki [V] | 230/1/50 230/1/60 |
| Zastosowania: | LBPMBP |
| Zastosowanie wbranży | Chłodzenie LTChłodzenie MT |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 12.4 Kilogram |
| Masa netto | 12.1 Kilogram |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Objętość | 12.038 Liter |
| EAN/UPC | 5715162724712 |