Light commercial compressors - Pd design

Sprężarka tłokowe, NPT16LR

123F3165

Czynnik: R290, Zastosowanie wbranży: Chłodzenie LT, Zasilanie sprężarki [V]: 115/1/60

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Certyfikaty, aprobatyCEUL
Contains batteriesNo
Częstotliwość [Hz]60
CzynnikR290
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FamilyP
Grupa produktówHermetic compressors
In scope of WEEENo
InspectionTextNPD16LR; 115V 60Hz; I Pack
Liczba sztuk w opakowaniu120
Material DescriptionNPT16LR; 115-127V 60Hz; I Pack
Model numberNPT16LR
Nazwa produktuReciprocating compressor P
Network power supply [V/Ph/Hz]115-127/1/60
Niska wartość napięcia znamionowego przy 60Hz [V]115 V
Niska wartość zakresu napięć przy 60Hz [V]98 V
Cecha
Wartość
Opakowanie, rodzajOpakowanie zbiorcze dla przemysłu
OpisNPT16LR
Pojemność skokowa [cm3]16.15 cm³
Prędkość obrotowa przy 60Hz [rpm]3600 rpm
Product lineCommercial Compressors
Regulacja wydajnościStała prędkość
TechnologiaTłokowa
Technologia markiSprężarka tłokowe
Typ produktuNPT16
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Wysoka wartość napięcia znamionowego przy 60Hz [V]127 V
Wysoka wartość zakresu napięć przy 60Hz [V]140 V
Zakres prędkościFixed-speed
Zasilanie sprężarki [V]115/1/60
Zastosowania:LBP
Zastosowanie wbranżyChłodzenie LT

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto13 Kilogram
Masa netto12.7 Kilogram
Cecha
Wartość
Objętość13.075 Liter
EAN/UPC5702424665920