Light commercial compressors - Pd design

Sprężarka tłokowe, NPY14LFb

123F3140

Czynnik: R290, Zastosowanie wbranży: Chłodzenie LT, Zasilanie sprężarki [V]: 115/1/60

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Certyfikaty, aprobatyCEUL
Contains batteriesNo
Częstotliwość [Hz]60
CzynnikR290
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FamilyP
Grupa produktówHermetic compressors
In scope of WEEENo
Liczba sztuk w opakowaniu120
Material DescriptionNPY14LFb / 20-230V 60Hz ~1/ I-PACK
Model numberNPY14LFb
Nazwa produktuReciprocating compressor P
Network power supply [V/Ph/Hz]115-127/1/60
Niska wartość napięcia znamionowego przy 60Hz [V]220 V
Niska wartość zakresu napięć przy 60Hz [V]187 V
Cecha
Wartość
Opakowanie, rodzajOpakowanie zbiorcze dla przemysłu
OpisNPY14LFb
Pojemność skokowa [cm3]14.32 cm³
Prędkość obrotowa przy 60Hz [rpm]3600 rpm
Product lineCommercial Compressors
Regulacja wydajnościStała prędkość
TechnologiaTłokowa
Technologia markiSprężarka tłokowe
Typ produktuNPY14
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Wysoka wartość napięcia znamionowego przy 60Hz [V]230 V
Wysoka wartość zakresu napięć przy 60Hz [V]253 V
Zasilanie sprężarki [V]115/1/60
Zastosowania:LBP
Zastosowanie wbranżyChłodzenie LT

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto12.6 Kilogram
Masa netto12.3 Kilogram
Cecha
Wartość
Objętość13.075 Liter
EAN/UPC5702424665975