Danfoss logo
Light commercial compressors - Pd design

Sprężarka tłokowe, GPY12RDa

123F1580

Czynnik: R134a, Zastosowanie wbranży: Chłodzenie MT, Zasilanie sprężarki [V]: 115/1/60

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Adapter kątowy przyłącza serwisowego [°]50.00 °
Adapter kątowy przyłącza ssawnego [°]20 °
Adapter kątowy przyłącza tłocznego [°]0 °
Certyfikaty, aprobatyUL
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
Częstotliwość [Hz]60
CzynnikR134a
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EkonomizerBrak
FamilyP
Grupa produktówHermetic compressors
Ilość oleju [cm3]400 cm³
In scope of WEEENo
Kod konfiguracjiPojedyncza
KolorCzarny
Komentarz dotyczący przyłącza serwisowegoKorek gumowy
Komentarze dotyczące przyłącza tłocznegoKorek gumowy
Krótkotrwała temperatura uzwojenia [°C] [Max]135 °C
Liczba faz (sprężarka)1
Liczba sztuk w opakowaniu120
LRA HST 60Hz [A]39.50 A
Maks. stała temperatura uzwojenia [°C] [Max]115 °C
Material DescriptionGPY12RDa/ 115V 60Hz ~1/ I-PACK
Materiał przyłącza serwisowegoMiedź
Materiał przyłącza ssawnegoMiedź
Materiał przyłącza tłocznegoMiedź
MCC11.00 A
Model numberGPY12RDa
Napełnienie czynnikiem [kg] [Max]1.15 kg
Napięcie przy 60Hz [V]115 V
Napięcie przy 60Hz [V] [Maks.]115 V
Nazwa produktuReciprocating compressor P
Network power supply [V/Ph/Hz]115-127/1/60
Cecha
Wartość
Niska wartość napięcia znamionowego przy 60Hz [V]115 V
Niska wartość zakresu napięć przy 60Hz [V]98 V
Opakowanie, rodzajOpakowanie zbiorcze dla przemysłu
OpisGPY12RDa
Pojemność skokowa [cm3]12.10 cm³
Prąd załączania HST 60Hz [A]39.50 A
Prędkość obrotowa przy 60Hz [rpm]3600 rpm
Product lineCommercial Compressors
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Reaktancja pojemnościowa kondensatora rozruchowego250 µF
Regulacja wydajnościStała prędkość
Rezystancja uzwojenia głównego sprężarek 1-fazowych [Ohm]1.00 Ohm
Rezystancja uzwojenia pomocniczego (uzwojenie rozruchowe) sprężarek 1-fazowych [Ohm]6.50 Ohm
SCIP dossier no.cd1d92df-acc4-43d9-8eb6-bb380e61d93f
SCIP dossier product nameGL
Średnica przyłącza serwisowego [mm]8.1 mm
Średnica przyłącza ssawnego [mm]8.10 mm
Średnica przyłącza tłocznego [mm]6.50 mm
TechnologiaTłokowa
Technologia markiSprężarka tłokowe
Typ olejuPOE
Typ produktuGPY12
Typ silnikaCSIR
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL markYes
Wysoka wartość napięcia znamionowego przy 60Hz [V]115 V
Wysoka wartość zakresu napięć przy 60Hz [V]132 V
Wysokość całkowita [mm]217.0 mm
Wysokość od płyty podstawy [mm]211 mm
Wysokość przyłącza ssawnego [mm]125 mm
Wysokość przyłącza tłocznego [mm]121 mm
Zasilanie sprężarki [V]115/1/60
Zastosowania:HBPMBP
Zastosowanie wbranżyChłodzenie MT

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto12.6 Kilogram
Masa netto12.3 Kilogram
Objętość13.075 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702424667863
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm