Sprężarka tłokowe, GP14TG
123F1539
Czynnik: R134a, Zastosowanie wbranży: Chłodzenie MT, Zasilanie sprężarki [V]: 230/1/50 230/1/60
123F1539
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Adapter kątowy przyłącza serwisowego [°] | 50.00 ° |
| Adapter kątowy przyłącza ssawnego [°] | 20 ° |
| Adapter kątowy przyłącza tłocznego [°] | 0 ° |
| Certyfikaty, aprobaty | CCCULVDE |
| Contains batteries | No |
| CoolselectorFilter | Active models |
| Częstotliwość [Hz] | 50/60 |
| Czynnik | R134a |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Ekonomizer | Brak |
| Family | P |
| Grupa produktów | Hermetic compressors |
| Ilość oleju [cm3] | 400 cm³ |
| In scope of WEEE | No |
| Kod konfiguracji | Pojedyncza |
| Kolor | Czarny |
| Komentarz dotyczący przyłącza serwisowego | Korek gumowy |
| Komentarze dotyczące przyłącza tłocznego | Korek gumowy |
| Krótkotrwała temperatura uzwojenia [°C] [Max] | 135 °C |
| Liczba faz (sprężarka) | 1 |
| Liczba sztuk w opakowaniu | 120 |
| LRA HST 50Hz [A] | 18.00 A |
| LRA HST 60Hz [A] | 20.00 A |
| Maks. stała temperatura uzwojenia [°C] [Max] | 115 °C |
| Material Description | GP14TG/ 200-220/220-230V 50/60Hz ~1/ I-P |
| Materiał przyłącza serwisowego | Miedź |
| Materiał przyłącza ssawnego | Miedź |
| Materiał przyłącza tłocznego | Miedź |
| MCC | 5.50 A |
| Model number | GP14TG |
| Napełnienie czynnikiem [kg] [Max] | 1.15 kg |
| Napięcie przy 50Hz [V] | 200 V |
| Napięcie przy 50Hz [V] [Maks.] | 220 V |
| Napięcie przy 60Hz [V] | 220 V |
| Napięcie przy 60Hz [V] [Maks.] | 230 V |
| Nazwa produktu | Reciprocating compressor P |
| Network power supply [V/Ph/Hz] | 200-240/1/50-60 |
| Niska wartość napięcia znamionowego przy 50Hz [V] | 200 V |
| Niska wartość napięcia znamionowego przy 60Hz [V] | 220 V |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Niska wartość zakresu napięć przy 50Hz [V] | 170 V |
| Niska wartość zakresu napięć przy 60Hz [V] | 187 V |
| Opakowanie, rodzaj | Opakowanie zbiorcze dla przemysłu |
| Opis | GP14TG |
| Pojemność skokowa [cm3] | 14.17 cm³ |
| Prąd załączania HST 50Hz [A] | 18.00 A |
| Prąd załączania HST 60Hz [A] | 20.00 A |
| Prędkość obrotowa przy 50Hz [rpm] | 3000 rpm |
| Prędkość obrotowa przy 60Hz [rpm] | 3600 rpm |
| Product line | Commercial Compressors |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Reaktancja pojemnościowa kondensatora rozruchowego | 47-56 µF |
| Regulacja wydajności | Stała prędkość |
| Rezystancja uzwojenia głównego sprężarek 1-fazowych [Ohm] | 4.31 Ohm |
| Rezystancja uzwojenia pomocniczego (uzwojenie rozruchowe) sprężarek 1-fazowych [Ohm] | 19.26 Ohm |
| SCIP dossier no. | cd1d92df-acc4-43d9-8eb6-bb380e61d93f |
| SCIP dossier product name | GL |
| Średnica przyłącza serwisowego [mm] | 8.1 mm |
| Średnica przyłącza ssawnego [mm] | 8.10 mm |
| Średnica przyłącza tłocznego [mm] | 6.50 mm |
| Technologia | Tłokowa |
| Technologia marki | Sprężarka tłokowe |
| Typ oleju | POE |
| Typ produktu | GP14 |
| Typ silnika | CSIR |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| UL mark | Yes |
| Wysoka wartość napięcia znamionowego przy 50Hz [V] | 220 V |
| Wysoka wartość napięcia znamionowego przy 60Hz [V] | 230 V |
| Wysoka wartość zakresu napięć przy 50Hz [V] | 242 V |
| Wysoka wartość zakresu napięć przy 60Hz [V] | 253 V |
| Wysokość całkowita [mm] | 217.0 mm |
| Wysokość od płyty podstawy [mm] | 211 mm |
| Wysokość przyłącza ssawnego [mm] | 125 mm |
| Wysokość przyłącza tłocznego [mm] | 121 mm |
| Zakres prędkości | Fixed-speed |
| Zasilanie sprężarki [V] | 230/1/50 230/1/60 |
| Zastosowania: | HBPMBP |
| Zastosowanie wbranży | Chłodzenie MT |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 13.2 Kilogram |
| Masa netto | 12.9 Kilogram |
| Objętość | 13.075 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424668082 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |