Light commercial compressors - Pd design

Sprężarka tłokowe, GPY14NDa

123F1311

Czynnik: R134a, Zastosowanie wbranży: Chłodzenie LT; Chłodzenie MT, Zasilanie sprężarki [V]: 115/1/60

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Adapter kątowy przyłącza serwisowego [°]50.00 °
Adapter kątowy przyłącza ssawnego [°]20 °
Adapter kątowy przyłącza tłocznego [°]0 °
Certyfikaty, aprobatyCEUL
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
Częstotliwość [Hz]60
CzynnikR134a
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EkonomizerBrak
FamilyP
Grupa produktówHermetic compressors
Ilość oleju [cm3]400 cm³
In scope of WEEENo
Kod konfiguracjiPojedyncza
KolorCzarny
Komentarz dotyczący przyłącza serwisowegoKorek gumowy
Komentarze dotyczące przyłącza tłocznegoKorek gumowy
Krótkotrwała temperatura uzwojenia [°C] [Max]135 °C
Liczba faz (sprężarka)1
Liczba sztuk w opakowaniu120
LRA HST 60Hz [A]39.00 A
Maks. stała temperatura uzwojenia [°C] [Max]115 °C
Material DescriptionGPY14NDa; 115V 60Hz; I-Pack
Materiał przyłącza serwisowegoMiedź
Materiał przyłącza ssawnegoMiedź
Materiał przyłącza tłocznegoMiedź
MCC8.00 A
Model numberGPY14NDa
Napełnienie czynnikiem [kg] [Max]1.15 kg
Napięcie przy 60Hz [V]115 V
Napięcie przy 60Hz [V] [Maks.]115 V
Nazwa produktuReciprocating compressor P
Cecha
Wartość
Network power supply [V/Ph/Hz]115-127/1/60
Niska wartość napięcia znamionowego przy 60Hz [V]115 V
Niska wartość zakresu napięć przy 60Hz [V]98 V
Opakowanie, rodzajOpakowanie zbiorcze dla przemysłu
OpisGPY14NDa
Pojemność skokowa [cm3]14.32 cm³
Prąd rozruchowy dla urządzenia HST [A]39.0 A
Prąd załączania HST 60Hz [A]39.00 A
Prąd załączenia HST [A]39.0 A
Prędkość obrotowa przy 60Hz [rpm]3600 rpm
Product lineCommercial Compressors
Reaktancja pojemnościowa kondensatora rozruchowego125 µF
Regulacja wydajnościStała prędkość
Rezystancja uzwojenia głównego sprężarek 1-fazowych [Ohm]1.02 Ohm
Rezystancja uzwojenia pomocniczego (uzwojenie rozruchowe) sprężarek 1-fazowych [Ohm]7.89 Ohm
Średnica przyłącza serwisowego [mm]8.1 mm
Średnica przyłącza ssawnego [mm]8.10 mm
Średnica przyłącza tłocznego [mm]6.50 mm
TechnologiaTłokowa
Technologia markiSprężarka tłokowe
Typ olejuPOE
Typ produktuGPY14
Typ silnikaCSIR
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Wysoka wartość napięcia znamionowego przy 60Hz [V]115 V
Wysoka wartość zakresu napięć przy 60Hz [V]132 V
Wysokość całkowita [mm]217.0 mm
Wysokość od płyty podstawy [mm]211 mm
Wysokość przyłącza ssawnego [mm]125 mm
Wysokość przyłącza tłocznego [mm]121 mm
Zasilanie sprężarki [V]115/1/60
Zastosowania:LBPMBP
Zastosowanie wbranżyChłodzenie LTChłodzenie MT

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto12.5 Kilogram
Masa netto12.2 Kilogram
Cecha
Wartość
Objętość13.075 Liter
EAN/UPC5702424668341