Danfoss logo
Reciprocating Compressors_Model_L_123B

Sprężarka tłokowe, RL90TE

123G9002

Czynnik: R404A; R452A; R454C; R455A, Zastosowanie wbranży: Chłodzenie MT, Zasilanie sprężarki [V]: 115/1/60

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Certyfikaty, aprobatyCE
Contains batteriesNo
CzynnikR404AR452AR454CR455A
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FamilyL
Grupa produktówHermetic compressors
In scope of WEEENo
Material DescriptionRL90TE; 19mm; 115V/60Hz; l-Pack
Model numberRL90TE
Nazwa produktuReciprocating compressor L
Network power supply [V/Ph/Hz]115-127/1/60
Opakowanie, rodzajOpakowanie zbiorcze dla przemysłu
Cecha
Wartość
OpisRL90TE
Pojemność skokowa [cm3]9.09 cm³
Product lineCommercial Compressors
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Regulacja wydajnościStała prędkość
TechnologiaTłokowa
Technologia markiSprężarka tłokowe
Typ produktuRL90
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Zasilanie sprężarki [V]115/1/60
Zastosowania:MBPHBP
Zastosowanie wbranżyChłodzenie MT

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto11.3 Kilogram
Masa netto11 Kilogram
Objętość12 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702424664039
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm