Danfoss logo
Reciprocating Compressors_Model_L_123B

Sprężarka tłokowe, GL80TE

123G1575

Czynnik: R134a, Zastosowanie wbranży: Chłodzenie MT, Zasilanie sprężarki [V]: 115/1/60

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Certyfikaty, aprobatyCEUL
Contains batteriesNo
Częstotliwość [Hz]60
CzynnikR134a
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FamilyL
Grupa produktówHermetic compressors
In scope of WEEENo
Material DescriptionGL80TE; 19mm; 115V 60Hz ~1; l-Pack
Model numberGL80TE
Nazwa produktuReciprocating compressor L
Network power supply [V/Ph/Hz]115-127/1/60
Niska wartość napięcia znamionowego przy 60Hz [V]115 V
Niska wartość zakresu napięć przy 60Hz [V]98 V
Opakowanie, rodzajOpakowanie zbiorcze dla przemysłu
OpisGL80TE
Cecha
Wartość
Pojemność skokowa [cm3]7.57 cm³
Prędkość obrotowa przy 60Hz [rpm]3600 rpm
Product lineCommercial Compressors
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Regulacja wydajnościStała prędkość
SCIP dossier no.cd1d92df-acc4-43d9-8eb6-bb380e61d93f
SCIP dossier product nameGL
TechnologiaTłokowa
Technologia markiSprężarka tłokowe
Typ produktuGL80
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Wysoka wartość napięcia znamionowego przy 60Hz [V]115 V
Wysoka wartość zakresu napięć przy 60Hz [V]132 V
Zasilanie sprężarki [V]115/1/60
Zastosowania:MBP
Zastosowanie wbranżyChłodzenie MT

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto10.3 Kilogram
Masa netto10.1 Kilogram
Objętość11.405 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702424664244
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm