Sprężarka tłokowe, RL90TE
123F9002
Czynnik: R404A; R452A; R454C; R455A, Zastosowanie wbranży: Chłodzenie MT, Zasilanie sprężarki [V]: 115/1/60
123F9002
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Certyfikaty, aprobaty | CE |
| Contains batteries | No |
| Czynnik | R404AR452AR454CR455A |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Family | L |
| Grupa produktów | Hermetic compressors |
| In scope of WEEE | No |
| Material Description | RL90TE; 115V/60Hz; I-Pack |
| Model number | RL90TE |
| Nazwa produktu | Reciprocating compressor L |
| Network power supply [V/Ph/Hz] | 115-127/1/60 |
| Opakowanie, rodzaj | Opakowanie zbiorcze dla przemysłu |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Opis | RL90TE |
| Pojemność skokowa [cm3] | 9.09 cm³ |
| Product line | Commercial Compressors |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Regulacja wydajności | Stała prędkość |
| Technologia | Tłokowa |
| Technologia marki | Sprężarka tłokowe |
| Typ produktu | RL90 |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| Zasilanie sprężarki [V] | 115/1/60 |
| Zastosowania: | MBPHBP |
| Zastosowanie wbranży | Chłodzenie MT |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 11.3 Kilogram |
| Masa netto | 11 Kilogram |
| Objętość | 12 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428801508 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |